SKINDICHT® SM-M
SKINDICHT® SM-M, ince duvarlı muhafazalardaki düz delikler için metrik kontra somunlar
Also available as lead-free version - the lead-free articles end on LF after the article number
Uygulama alanı
- Rakora somun takılması gerektiğinde ya da ince duvarlı muhafazalarda geçiş deliklerinde kullanılır
Ürün yapısı
- DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
- Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
- ETIM 5.0 Class-Açıklama: Dişli kablo rakoru için kilitli somun
-
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000940
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo vida bağlantısı için kontra somun
-
Malzeme
- Nikel kaplamalı pirinç
-
Sıcaklık aralığı
- -60 °C ila +200 °C
-
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.