SKINDICHT® SM-PE-M
SKINDICHT® SM-PE-M, optimum EMC temasını garanti edecek şekilde, yalıtım tabakası üzerinden kesme kenarları bulunan kontra somunlar
Faydalar
- Elektromanyetik parazitlere karşı korumak ve potansiyel dengelemesi için kaplamlı bir muhafazanın optimum kontağı.
- Kontak, kontra somunun sıkılması sırasında muhafazanın kaplamalı tabakasını çizen kesme kenarları üzerinden elde edilir.
- +200 °C sıcaklıklara kadar dayanıklıdır.
- Topraklama ve EMC uygulamalarında kullanılan tüm metrik rakorlar için uygun
- "LF" ile sonlanan ürün numaraları, normalde aynı ürün özelliklerine sahip kurşunsuz ürün alternatifleridir. "Kurşun içermeyen" ürünler, şu anda bakır alaşımlarında yüzde dört'e kadar oluşabilen ancak gelecekte RoHS yönetmeliğine göre yasaklanabilen kurşun ilavesi gerektirmez.
Uygulama alanı
- Boyalı, eloksallı veya toz boyalı muhafazaların iç tarafında kullanım için.
- Elektromanyetik uyumluluk (EMC) gerekli olan uygulamalar için metrik SKINTOP® ve SKINDICHT® kablo rakorları ile kullanılabilir.
- Yüksek kimyasal ve mekanik yüklere karşı dayanıklıdır.
Ürün yapısı
- DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
- Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
- ETIM 5.0 Class-Açıklama: Dişli kablo rakoru için kilitli somun
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000940
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo vida bağlantısı için kontra somun
Malzeme
- Nikel kaplamalı pirinç
Sıcaklık aralığı
- -60 °C ila +200 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.