SKINDICHT® SVF-M
SKINDICHT® SVF-M, otomatik geçmeli yan conta dudaklarıyla donatılmış düz kablo rakoru, optimum gerilme önleyici
Faydalar
- Yanal conta ağızları, çeşitli kablo boyutlarının çevresine otomatik olarak oturur
- Kabloya özel conta boyutları artık gerekli değildir
- Büyük delik sayesinde maks. iki yassı kablo sıkıştırılabilir
- En uygun gerilim azaltma
- Tolerans
Uygulama alanı
- Yassı kablolar için
- Kontrol kabini üretimi
- Konveyör sistemleri
- Pompalar
- Asansörler
Ürün yapısı
- DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
- Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır
Not
- Uygun yassı kablolar için, bkz. iç mekân uygulamaları için ÖLFLEX® LIFT F ve dış mekân uygulamaları için ÖLFLEX® CRANE F
- Kullanılacak kontra somunu: SKINDICHT® SM-M
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat
- Tesisat boyutları
ek T21'de bulunabilir
Malzeme
- Gövde: nikel kaplı pirinç Özel sızdırmazlık iç kısmı: CR
Koruma sınıfı
- IP 54
Sıcaklık aralığı
- -30 °C ila +100 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.