SKINDICHT® STK
SKINDICHT® STK, kapak somununun altına yerleştirilen ve muhafazaya toz veya kir girmesini önleyen PVC toz koruması
Faydalar
- Muhafazaya toz ve kirin girmesini önler
Uygulama alanı
- Toz koruması, kablo rakorunun başlıklı somunun altına yerleştirilir
Not
- Teslimat mümkün olan en büyük paketleme biriminde (hacimli mallar) yapılacaktır, minimum sipariş miktarı bir paketleme birimidir
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Sınıf Tanımı: kablo vida rakoru için fiş
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000032
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kapatma cıvatası
Renk seçeneği
- Beyaz
Malzeme
- PVC
Sıcaklık aralığı
- -20 °C ile +80 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.