SKINTOP® FIRÇA EKLENTİSİ

SKINTOP® BRUSH ADD-ON, kesme köşeleri ve gözle görünür büyük blendajlı kontağı bulunan, kolay sökülebilir, sadece EMC eklentisi

  • SKINTOP ® ST(R)-M poliamit kablo rakorları için yenilikçi EMC eklenti.
  • Dünyanın ilk patentli aktif EMC kilitleme somunu!

Dayanıklılık Voltaj Parazit sinyalleri Isı dayanımı

CE

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsü Örgü üzerinde minimum çap (mm) SW (mm) Diş uzunluğu, D (mm) Adet / Paket
54110839
M 12 x 1,5 4 24 10 25
54110840
M 16 x 1,5 4 24 10 25
54110841
M 20 x 1,5 4 24 10 10
54110842
M 25 x 1,5 5 30 10 10
54110843
M 32 x 1,5 6 39 12 10
54110844
M 40 x 1,5 10 47 12 5
54110845
M 50 x 1,5 12 56 12 5
54110846
M 63 x 1,5 16 66 12 5

Faydalar

  • En uygun, düşük dirençli 360° ekran teması
  • Optimum EMC temasını garanti edecek şekilde, muhafaza veya anahtar dolaplarının yalıtım tabakasından kenar kesimlerini kesme
  • Kolay sökme
  • Görünür, büyük ölçekli ekran teması
  • Basit ve güvenilir

Uygulama alanı

  • Cu blendaj örgüsünün EMV'ye uygun şekilde topraklanması için
  • Montaj deliklerinden geçme sırasında EMC teması için
  • Kontrol kabini üretimi
  • Otomasyon sistemleri
  • Konveyör ve taşıma sistemleri

Ürün yapısı

  • DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
  • Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat

  • Montaj ölçüleri ve
    sıkma torkları için
    bkz. T21
  • SKINTOP® ST-M torklarını uygulayın

Sertifikalar

  • UL inceleme sürecinde

Malzeme

  • Gövde: nikel kaplı pirinç EMC fırçası: pirinç

Sıcaklık aralığı

  • Dinamik: -20°C ilâ +100°C
  • Kullanılan kablo rakorunun kombinasyonuna bağlı

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.