FLEXIMARK® Micro Kit
FLEXIMARK® Micro Kit - "Yerinde" plastikten kablo ve tek damar işaretleme için ihtiyacınız olan tüm aksesuarı içeren, pratik bir kutu.
Faydalar
- Değişik uygulamalar için tek sistem
- İşaretleyici sökülmeden işaret metni değiştirilebilir
- Kısa kurulum süresi
- Hızlı, etkili ve kullanıcı-dostu, eş zamanlı azalma
- Aşınma ve korozyona karşı koruma sağlayan dayanıklı PVC yüksükler
Uygulama alanı
- İç mekan uygulamaları
- Hızlı ve kolay yerinde montaj
- Tek damar ve kablo işaretlemek için
- Montaj öncesi ve sonrası markalama
Ürün özellikleri
- UL 94V-0 uyarınca yangın davranışı
Not
- Önceden basılmış alfanümerik karakter parçaları paneller içinde tel, kablo montajları, terminal blokları ve cihazları işaretlemek için açık kılıfların içine yüklenir
- Markalama elemanları sölme çengeli ile istenilen şekilde eklenebilir veya çıkartılabilir (ürün no. 83290201)
Dahil
- Mikro Kit: 1x karakter şeridi 1-9 ve A B C E L N R S T V + -/ (1 karakter şeridi 24 etiket içerir) 1x boş karakter şeridi beyaz ve kırmızı 50x şeffaf etiket bileziği 3-4/15 mm 20x şeffaf etiket bileziği 8-10/15 mm 50x 23 mm kablo bağı şeffaf bileziği 50x çıtçıtlı etiketleme bileziği 2-3,5/15 mm 50x çıtçıtlı etiketleme bileziği 2,8-5/15 mm 50x pin 1,5 mm2,9 mm, kırmızı 20x pin 2,5 mm2,12 mm, mavi 20x pin 4 mm2, 12 mm, yeşil 50x yapışkan bileşen bileziği, 15 mm 1x montaj aleti tool ürün no. 83290199)
- Each TraspTM24 etiket içeren 50 şerit ihtiva eder ( bir paket 1200 etiket içerir)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Sınıf tanımı: Markalama materyali
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001288
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kodlama malzemesi
Boyutlar
- Micro Kit: 170 x 210 x 75 mm
- TRASPTMşerit genişliği: 2,3 mm
Talep üzerine
- Diğer bilezikler istek üzerine temin edilir
Renk seçeneği
- Karakter Şeritleri: Beyaz (WH)
- Sarı karakter şeritleri istek üzerine temin edilir
Sıcaklık aralığı
- -50 °C ila +80 °C
- Trasp TM 3M tescilli markasıdır.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.