PCF Ölçüm Ekipmanı
PCD fiş tipleri için kontrol mikroskobu: FSMA; ST(BFOC); HFBR
PCF Ölçüm Ekipmanı; şu PCF konektör tipleri için kontrol mikroskobu: FSMA; ST(BFOC); HFBR
Faydalar
- Bitiş yüzeyini incelemek için 200 kat büyütme özelliğine sahip kontrol mikroskopu
- İşlemesi kolay
Ürün özellikleri
- PCF konnektör tipi FSMA, ST(BFOC), HFBR için değiştirilebilir adaptör
- Değiştirilebilir adaptörler mikroskoba dahil değildir, lütfen ayrı olarak sipariş edin
- Diğer adaptörler talep üzerine sunulur
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001685
- ETIM 5.0 Class-Description: LWL soketleri için mikroskop
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001685
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik soketleri için mikroskop
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.