(J)-H(ST)H...BD yangın alarmı kabloları

Sabit döşeme için kırmızı dış kaplamalı halojensiz hat

(J)-H(ST)H...BD - kırmızı kaplamalı, halojensiz, demet örgülü, folyo blendajlı, örn. sıva üstü veya altı sabit döşeme için yangın alarmı kabloları

Alev geciktirici Halojen içermeyen Parazit sinyalleri

CE

Ürün kodu Çift sayısı ve iletken çapı (mm) Dış çap [mm] Bakır Ağırlığı (kg/km) Ağırlık (kg/km)
(J)-H(ST)H...BD yangın alarmı kabloları
30017798
2 x 2 x 0,8 7 25 77
30017801
10 x 2 x 0,8 11,3 106 250

Faydalar

  • İnsanlar ve yüksek değerli malların korunması ile ilgili gelişmiş yangın koruma gereksinimlerini karşılamak için kullanılır
  • Yangın durumunda herhangi bir toksik veya korozif gaz yaymaz ve yangının yayılmasına direnir
  • Alüminyum kılıflı plastik folyolu statik ekran ve kalay kaplı topraklama teli ile yüksek frekans parazitlenmesini, elektromanyetik alanları en aza indirir
  • Büklümlü çift (TP) tasarımı ile devrelerin ayrıştırılması (karışma etkileri)

Uygulama alanı

  • Sabit blendajlı, halojensiz, aleve dayanıklı bu hat her sınıfa dahil uzaktan iletişim sistemi için telefon istasyonlarında ve ikincil santrallerde uzaktan görüşme, ölçüm ve sinyal aktarımı için kullanılır
  • Kuru ve nemli ortamlarda sıva üstü ve sıva altı sabit tesisatlar için

Ürün özellikleri

  • EN 50267-2-1/-2 uyarınca halojen içermeyen

Ürün yapısı

  • Tek telli çıplak bakır iletken
  • Özel halojen içermeyen bileşimden yapılmış damar izolasyonu
  • Yıldız dörtlü olarak bükülmüş damarlar,
    5 yıldız dörtlü demet olarak bükülmüştür,
    katmanlar halinde büklümlü demetler
  • Folyo sarma,
    bakır topraklama teli ile alüminyum lamine plastik filmden yapılmış statik ekranlama
  • Özel halojen içermeyen bileşimden yapılmış dış kılıf
    Dış kılıf rengi: alev kırmızısı (RAL 3000)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 5.0 Sınıf Tanımlaması: Sinyal/telekomünikasyon kabloları

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000829
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Telekomünikasyon kablosu

Damar tanımlama kodu

  • VDE 0815 uyarınca,
    bkz. Ek T10

Ortak kapasite

  • maks. 120 nF/km

Kuplaj

  • K1: yakl. 300 pF/100 m
  • K9-12: yakl. 100 pF/100 m

Minimum bükülme yarıçapı

  • Sabit döşenmiş: 8 x dış çap ölçüsü

Test gerilimi

  • Damar/damar: 800 V
  • Damar/ekran: 800 V

Döngü direnci

  • 0,6 mm: maks. 130 ohm/km
  • 0,8 mm: maks. 73,2 ohm/km

İletken kesiti

  • 0,6 mm: 0,28 mm²
  • 0,8 mm: 0,50 mm²

Sıcaklık aralığı

  • Ara sıra hareket: -5 °C ila +50 °C
  • Sabit tesisat: -30 °C ile +70 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.