ETHERLINE® ACCESS - SAĞLAM VE GÜVENİLİR

Artık Endüstriyel Ethernet sistemleri için ethernet switchlerimiz daha yüksek veri iletim hızları, geniş bir sıcaklık aralığı ve daha basit montajı ile daha da fazla versiyonu sahip:
Yönetilebilir
M08T02SFP ve M08T02GSFP switchler
uzun mesafelerde yüksek iletim hızları gerektiğinde idealdir. Sekiz RJ45 bağlantı noktasına ek olarak, bu iki ultra kompakt yönetilen anahtarın her biri, fiber optik kabloların bağlanması ve hatta yüksek hızlı gigabit Ethernet için iki SFP bağlantı noktası ile birlikte gelir. LAPP ayrıca optik sinyalleri elektrik sinyallerine dönüştürmek için gereken SFP standart modüllerini sunar - 100 Mbit / s veya 1 Gb / s ve hem tek modlu hem de çok modlu iletim için. Fiber optik kablolar olmadan yapabilen herkes, ETHERLINE® ACCESS U08GT'de gigabit hızları için yönetilmeyen bir anahtar bulacaktır.
Yönetilemez
U16T switch
U04TP01T Ethernet switch üzeri güç aktarımlı
Ethernet üzerinden güç sağlayan dört RJ45 bağlantı noktasının yanı sıra hızlı bir Ethernet bağlantı noktasına sahiptir. Verilerin yanı sıra, kalite güvence kameraları ve Wi-Fi erişim noktaları gibi cihazlara güç sağlamak için hatta elektrik enerjisi gönderir. Bu tür anahtarlar genellikle makinelerin yakınında kullanılır ve aşırı sıcaklıklara maruz kalır. Bu nedenle, bu model - yukarıda belirtilen diğer tüm anahtarlar gibi - -40 ° C ila + 75 ° C sıcaklıklar için tasarlanmıştır. Sağlam metal gövdesi sayesinde DIN rayına basit montaj için uygundur.
U08GT gigabit switch
- Yüksek port yoğunluğuyla yerden tasarruf sağlayan kompakt tasarım
- Zorlu endüstriyel kullanım için sağlam metal gövde
- Tek bir kaynaktan esnek ve global olarak mevcut genel ağ çözümleri

Buradan diğer endüstriyel switchleri görebilirsiniz.
Bir bakışta faydalar:
- Yüksek bağlantı noktası yoğunluğuyla yerden tasarruf sağlayan, kompakt tasarım
- Zorlu endüstriyel uygulamalar için sağlam metal gövde
- Tek bir kaynaktan esnek ve global olarak mevcut eksiksiz ağ çözümleri
Buradan diğer endüstriyel switchlere ulaşabilirsiniz