Özelleştirilmiş Servo Kablo montajları

Harnessing-Solutions-Servo-Cable-Assemblies

Özelleştirilmiş Servo Kablo Montajları & Çözümleri

LAPP Harnessing Solutions, zorlu tahrik teknolojisi ve mekanik mühendislik uygulamaları için yüksek performanslı servo kablo montajları sunmaktadır. Standartlaştırılmış ve yapılandırılabilir servo montajlarımız, SIEMENS®, Rockwell®, LENZE® ve SEW® gibi önde gelen markalarla uyumludur. Bu sayede, sorunsuz entegrasyon ve güvenilir çalışma sağlamak için ihtiyaçlarınıza en uygun kablo ve konnektörü seçebilirsiniz.

Dayanıklı ve EMC korumalı Servo Montajları

Endüstriyel servo kablo montajlarımız, olağanüstü dayanıklılık ve elektromanyetik uyumluluk (EMC) için tasarlanmıştır. Titreşim ve kurcalamaya karşı direnç sağlayan kalıplanmış sıkıştırma halkaları ve motor tarafında toz ve su koruması için IP67 korumalı konnektörler ile çözümlerimiz zorlu ortam koşullarında uzun bir hizmet ömrü garanti eder. Güç konnektörü (ebat 1), ölçülebilir şekilde daha iyi bir EMC koruması (6 dB) sunar, parazitleri azaltır ve sinyal bütünlüğünü sağlar.

Maksimum kalite ve güvenliği sağlamak için kendi bünyemizdeki laboratuvarımızda titiz testler gerçekleştiriyoruz. LAPP'ın kalite vaadini nasıl yerine getirdiği hakkında daha fazla bilgi almak için test ve laboratuvar lokasyonlarımızı ziyaret edebilirsiniz.


    Kısaca Servo Çözümleri


      Bağlantıyla gelen başarı: LAPP Harnessing Çözümleri Başarı Hikayeleri

      Bilgiye Erişin: Dosyalar ve uzman yazılarını keşfedin