Spiral Kablo Çözümleri

Harnessing-Solutions-Spiral-Cables

Esnekliğin Sınırlarını Keşfedin: Spiral Kabloların (diğer adıyla Sarmal Kablolar) Gücünü Deneyimleyin

LAPP, otuz yılı aşkın bir süredir Avrupa’daki tesislerinde yüksek performanslı spiral kablolar – ya da bazıların deyimiyle sarmal kablolar – üretiminde öncüdür. Köklü uzmanlığımız ve son derece geniş kablo portföyümüz sayesinde, dinamik elektrik bağlantısı gerektiren her türlü uygulamayı destekleyecek donanıma sahibiz.

Size Özel Bağlantı Burada Başlıyor

LAPP olarak, herkese uygun tek bir çözümün nadiren mevcut olduğunu biliyoruz. Bu nedenle spiral kablo çözümlerimiz, LAPP kablo montaj hizmetimizin önemli bir parçasıdır. Sadece kablo sunmakla kalmıyor, aynı zamanda bunları ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek, kusursuz entegrasyon ve bireysel uygulamanız için optimum performans sağlıyoruz.

Kısaca Spiral Kablolar

Neden LAPP spiral kabloyu seçmelisiniz? Somut avantajları deneyimleyin

  • Yerinde geliştirme: Onlarca yıllık deneyimimizden ve titiz kalite kontrolümüzden yararlanın.
  • İhtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş: Kabloları uzunluğundan bağlantısına kadar, özel gereksinimlerinize göre monte ediyoruz.

  • Hızlı teslimat: Verimli üretimimiz sayesinde ihtiyacınız olan kabloları tam zamanında alırsınız.
  • Geniş stok imkanı: Geniş spiral kablo kablo stoğumuz, çok çeşitli talepleri karşılamamızı sağlar.
  • Stok kablolar için minimum sipariş miktarı yok: Yüksek miktarlara bağlı kalmadan tam olarak ihtiyacınız olanı sipariş edin.
  • Maksimum özelleştirme seçenekleri: n zorlu uygulamalar için bile mükemmel çözümü elde edin.
  • Hareket için ideal bağlantı: Dinamik ortamlarda güvenilir güç ve veri iletimi sağlayın.

LAPP Farkı: Üstün Malzemeler ve Akıllı Tasarım

Ödün Vermeyen Kılıf Malzemesi: PUR (Poliüretan)

Kablo kılıflarımızda yalnızca PUR kullanıyoruz, çünkü bu malzeme benzersiz dayanıklılığı ve olağanüstü "hafıza" etkisi ile öne çıkıyor. Bu sayede, spiral kablo tekrar tekrar uzatılıp geri çekilse bile her zaman orijinal şekline dönebiliyor. Ayrıca, PUR aşırı sıcaklıklara karşı dayanıklıdır ve farklı ortamlarda güvenilir performans sağlar.

LHS-spiral-cable-PUR

Optimize Edilmiş İletken İzolasyonu: TPE-E ve Daha Fazlası

İletken izolasyonu için ağırlıklı olarak TPE-E (Termoplastik Polyester Elastomer) kullanıyoruz. TPE-E, mükemmel dielektrik özellikleri ve geniş çalışma sıcaklık aralığı ile tanınır. PVC, iyi dielektrik özellikler sunarken, TPE-E üstün termal performans sağlar. Bazı durumlarda, iletken izolasyonu için PUR da kullanılmaktadır.

LHS-spiral-cable-TPE

Sarsılmaz Esneklik: İnce Çok Tellİ Bakır İletkenler

Spiral kablonun esnekliğinin sırrı, iletkenlerinin yapısında gizlidir. Bu nedenle, VDE 0295 sınıf 6 standartlarına uygun şekilde üretilmiş ince çok telli bakır iletkenler kullanıyoruz. Genellikle, sadece 0,07 mm çapındaki bakır tellerden oluşan bu yapı, kablonun yorulmadan bükülme ve esneme kabiliyetini maksimum düzeye çıkarır.

spiral gul

Akıllı Ekran Tasarımı: Üstün Performans İçin Sarılmış Yapı

Unlike braided shields, our lapped (or wrapped) shielding ensures maximum flexibility. This innovative design prevents the shield from restricting the coil's natural compression and expansion, maintaining its optimal performance and lifespan.

Örgü ekran tasarımlarının aksine, sarılmış (veya kaplanmış) ekran tasarımımız maksimum esneklik sağlar. Bu yenilikçi tasarım, ekranın spiral kablonun doğal sıkışma ve genişleme hareketlerini engellemesini önler ve kablonun optimum performansını ve ömrünü korur.

spral kontakt

    Neden LAPP Spiral Kablolarını Seçmelisiniz? Somut Avantajları Keşfedin

    • Yerinde Mühendislik: Onlarca yıllık uzmanlığımız ve titiz kalite kontrol süreçlerimizden faydalanın.
    • Hızlı Teslim Süreci: Verimli üretimimiz sayesinde ihtiyacınız olan kabloları tam zamanında alın.
    • Geniş Stok Seçeneği: Geniş spiral kablo stoğumuz, farklı ihtiyaçları karşılamamıza olanak tanır.
    • İhtiyacınıza Göre Özelleştirme: Uzunluktan uç bağlantısına kadar, kabloları tamamen size özel spesifikasyonlara göre üretiyoruz.
    • Stok Kablolarda Minimum Sipariş Yok: Yüksek miktarlara bağlı kalmadan ihtiyacınız kadar sipariş verin.
    • Maksimum Özelleştirme İmkanı: En zorlu uygulamalar için bile mükemmel uyumu yakalayın.
    • Hareket için İdeal Bağlantı: Dinamik ortamlarda güvenilir güç ve veri iletimi sağlayın.