EPIC® M23P soket kontakları

Kontaklar, aletler, dairesel konektörler için aksesuarlar

EPIC® M23P soket kontakları

  • Bütün kontaklar yüksek kalite altın kaplıdır
  • Kontaklar geniş sıkma aralığına sahip olacak şekilde dizayn edilmiştir, bu sayede varyasyon sayısı azdır
  • Made in Germany

Kimyasallara dayanıklıGeniş sıkma aralığıKorozyona dayanıklıMaksimum vibrasyon korumasıMekanik dayanımYağlara dayanıklıOptimum destek elemanıSağlamDayanıklılık

Ürün kodu Ürün tanımıTanımlamaTasarım içinAdet / Paket
381167757
EPIC M23P CONTACT SOCKET 1MM 0.14-1pin kontaklarD6 tipi için100
381167758
EPIC M23P CONTACT SOCKET 1MM 0.5-1.5pin kontaklarD6 tipi için100
381167755
EPIC M23P CONTACT SOCKET 2MM 0.35-2.5pin kontaklarD6 tipi için100
381167756
EPIC M23P CONTACT SOCKET 2MM 2.5-4pin kontaklarD6 tipi için100

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.