EPIC® POWER LS1 pin kontaklar

Kontaklar, aletler, dairesel konektörler için aksesuarlar

EPIC® POWER LS1 pin kontaklar

  • Bütün kontaklar yüksek kalite altın kaplıdır
  • Kontaklar geniş sıkma aralığına sahip olacak şekilde dizayn edilmiştir, bu sayede varyasyon sayısı azdır
  • Made in Germany

Kimyasallara dayanıklıGeniş sıkma aralığıKorozyona dayanıklıMaksimum vibrasyon korumasıMekanik dayanımYağlara dayanıklıOptimum destek elemanıSağlamDayanıklılık

Ürün kodu Ürün tanımıVersiyonTasarım içinAdet / Paket
1mm kontaklar, pim, sıkıştırma
74033001
POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.01mm sıkmalı pin 0,14-1,0mm²LSI A1, A3, G510
74033000
POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.01mm sıkmalı pin 0,14-1,0mm²LSI A1, A3, G5100
74034001
POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.01mm sıkmalı pin 0,14-1,0mm²LS1 F6, F710
74034000
POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.01mm sıkmalı pin 0,14-1,0mm²LS1 F6, F7100
2mm kontaklar, pim, sıkıştırma
74033101
POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.52mm Stift 0,5-2,5mm²LSI A1, A3, G510
74033100
POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.52mm Stift 0,5-2,5mm²LSI A1, A3, G5100
74034101
POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.52mm Stift 0,5-2,5mm²LS1 F6, F710
74034100
POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.52mm Stift 0,5-2,5mm²LS1 F6, F7100
44420103
POWER LS1 F SCM 2mm AU 4.02mm Stift 4,0mm²LS1 F6, F7100

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.