EPIC® LS1 Kitler 6-kutuplu

CEcRUusVDE tarafından test edilmiştir

Made in Germany; Uyumlu bileşenlerle önceden paketlenmiş kitler; Karmaşık olmayan sipariş; Yanlış verilen siparişler yok

Teknik veriler

Sınıflandırma ETIM 5

Sınıflandırma ETIM 6

Nominal gerilim (V)
630 V (2 mm kontaklar)

Nominal akım (A)
26A/3+PE+4, 25A/5+PE (2mm kontaklar)

Kontak sayısı
5 + PE

Characteristics

  • Pim konfigürasyonu 5+PE, pin kontaklar için 2 mm Ø
  • İşlenmiş klips kontakları 0,5 - 2,5 mm² dahildir
  • D6 kablo konnektörü, kenetleme aralığı 7,5 - 15,5 mm
Ürün koduAdet / Paket
75009690
1
EPIC POWER LS1 KIT A1 5+PE K (1)

Characteristics

  • Pim konfigürasyonu 5+PE, pin uçlu kontaklar için 2 mm Ø
  • İşlenmiş klips kontakları 0,5 - 2,5 mm² dahildir
  • A1 panel-monte kutusu, ön duvar montajı
Ürün koduAdet / Paket
75009691
1
EPIC POWER LS1 KIT A3 5+PE K (1)

Characteristics

  • Pim konfigürasyonu 5+PE, pin uçlu kontaklar için 2 mm Ø
  • İşlenmiş klips kontakları 0,5 - 2,5 mm² dahildir
  • A3 panel-monte kutusu, açılı ve dönebilir, ön duvar montajı
Ürün koduAdet / Paket
25009692
1
EPIC POWER LS1 KIT F6 5+PE K (1)

Characteristics

  • Pim konfigürasyonu 5+PE, pin uçlu kontaklar için 2 mm Ø
  • İşlenmiş klips kontakları 0,5 - 2,5 mm² dahildir
  • F6 kablo bağlaştırıcısı, kenetleme aralığı 7,5 - 15,5 mm
Ürün koduAdet / Paket
75009693
1