EPIC® LS1 Kitler 8-kutuplu

CEcRUusVDE tarafından test edilmiştir

Karmaşık olmayan sipariş; Yanlış verilen siparişler yok; Made in Germany; Uyumlu bileşenlerle önceden paketlenmiş kitler

Teknik veriler

Sınıflandırma ETIM 5

Sınıflandırma ETIM 6

Nominal gerilim (V)

Nominal akım (A)

Kontak sayısı
3 + PE + 4

EPIC POWER LS1 KIT D6 3+PE+4 K (1)

Characteristics

  • Pim konfigürasyonu 3+PE+4, pin kontaklar için 2 mm Ø + 1 mm Ø
  • İşlenmiş klips kontakları 0,5 - 2,5 mm² ve 0,14 - 1,0 mm² dahildir
  • D6 kablo konnektörü, kenetleme aralığı 7,5 - 15,5 mm
Ürün koduAdet / Paket
75009694
1
EPIC POWER LS1 KIT A1 3+PE+4 K (1)

Characteristics

  • Pim konfigürasyonu 3+PE+4, pin uçlu kontaklar için 2 mm Ø + 1 mm Ø
  • İşlenmiş klips kontakları 0,5 - 2,5 mm² ve 0,14 - 1,0 mm² dahildir
  • A1 panel-monte kutusu, ön duvar montajı
Ürün koduAdet / Paket
75009695
1
EPIC POWER LS1 KIT A3 3+PE+4 K (1)

Characteristics

  • Pim konfigürasyonu 3+PE+4, pin uçlu kontaklar için 2 mm Ø + 1 mm Ø
  • İşlenmiş klips kontakları 0,5 - 2,5 mm² ve 0,14 - 1,0 mm² dahildir
  • A3 panel-monte kutusu, açılı ve dönebilir, ön duvar montajı
Ürün koduAdet / Paket
25009696
1
EPIC POWER LS1 KIT F6 3+PE+4 K (1)

Characteristics

  • Pim konfigürasyonu 3+PE+4, pin uçlu kontaklar için 2 mm Ø + 1 mm Ø
  • İşlenmiş klips kontakları 0,5 - 2,5 mm² ve 0,14 - 1,0 mm² dahildir
  • F6 kablo bağlaştırıcısı, kenetleme aralığı 7,5 - 15,5 mm
Ürün koduAdet / Paket
75009697
1