| 1mm kontaklar, kovan, sıkıştırma, D-Sub ek parçaları için |
44423356
| D-SUB 1,0 bükülü | 1mm kovan sıkıştırma 0,25–1,0mm² | M23 ek parçalar D-Sub | 100 | |
| 1mm kontaklar, kovan |
74020601
| M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0 | 1mm dişi oluklu 0,14-1,0mm² | M23 ek parçalar (D-Sub harici), LS1 D6, LS1 A6 | 10 | |
74200600
| M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0 | 1mm dişi oluklu 0,14-1,0mm² | M23 ek parçalar (D-Sub harici), LS1 D6, LS1 A6 | 100 | |
72402601
| SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.0 | 1mm dişi lehimli 1mm² için | M23 iç kısımlar (D-Sub değil) | 10 | |
72402600
| SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.0 | 1mm dişi lehimli 1mm² için | M23 iç kısımlar (D-Sub değil) | 100 | |
74034500
| M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0 | 1mm dişi yaylı 0,14-1,0mm² | M23 ek parçalar (D-Sub harici), LS1 D6, LS1 A6 | 100 | |
74034501
| M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0 | 1mm dişi yaylı 0,14-1,0mm² | M23 ek parçalar (D-Sub harici), LS1 D6, LS1 A6 | 10 | |
| 2mm kontaklar, kovan |
72401601
| SIGNAL M23 BCMS 2mm AU 1,0-2,5 | 2mm soket sıkmalı 1,0-2,5mm² | M23 iç kısımlar (D-Sub değil) | 10 | |
72401600
| - | 2mm soket sıkmalı 1,0-2,5mm² | M23 iç kısımlar (D-Sub değil) | 100 | |
72404100
| SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.5 | 2mm dişi lehimli 2,5mm² için | M23 iç kısımlar (D-Sub değil) | 10 | |
72404000
| SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.5 | 2mm dişi lehimli 2,5mm² için | M23 iç kısımlar (D-Sub değil) | 100 | |