EPIC® SIGNAL M23 pin kontaklar

Kontaklar, aletler, dairesel konektörler için aksesuarlar M23

M23 yuvarlak konektör serisi için EPIC® SIGNAL M23 pin kontaklar

  • Bütün kontaklar yüksek kalite altın kaplıdır
  • Kontaklar geniş sıkma aralığına sahip olacak şekilde dizayn edilmiştir, bu sayede varyasyon sayısı azdır
  • Made in Germany

Kimyasallara dayanıklıKorozyona dayanıklıMekanik dayanımYağlara dayanıklıOptimum destek elemanıSağlamDayanıklılık

Ürün kodu Ürün tanımıVersiyonTasarım içinAdet / Paket
1mm kontaklar, pim, sıkıştırma, D-Sub ek parçaları için
44423357
D-SUB 1,0 bükülü1mm pim sıkıştırma 0,25-1,0mm²M23 ek parçalar D-Sub100
1mm kontaklar, pim
72400001
SIGNAL M23 SCM 1mm AU 0.14-1.01mm sıkmalı pin 0,14-1,0mm²M23 iç kısımlar (D-Sub değil)10
72400000
SIGNAL M23 SCM 1mm AU 0.14-1.01mm sıkmalı pin 0,14-1,0mm²M23 iç kısımlar (D-Sub değil)100
72402001
SIGNAL M23 SLM 1mm AU 1.01mm sıkmalı pin 1mm² içinM23 iç kısımlar (D-Sub değil)10
72402000
SIGNAL M23 SLM 1mm AU 1.01mm sıkmalı pin 1mm² içinM23 iç kısımlar (D-Sub değil)100
2mm kontaklar, pim
72401000
M23 SCM 2mm AU 1.0-2.52mm sıkmalı pin 1,0-2,5mm²M23 iç kısımlar (D-Sub değil)100
72403100
SIGNAL M23 SLM 2mm AU 1.0-2.52mm sıkmalı pin 2,5mm² içinM23 iç kısımlar (D-Sub değil)10
72403000
SIGNAL M23 SLM 2mm AU 1.0-2.52mm sıkmalı pin 2,5mm² içinM23 iç kısımlar (D-Sub değil)100

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörü kontağı

Malzeme

  • altın kaplama pirinç CuZn / Au

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.