ETHERLINE® EC FLEX Cat.5e

Esnek kullanım

LAN kablosu, zorlu endüstriyel ortamlarda Ethernet için uygundur ve yer tasarrufu sağlayan bir tasarıma sahiptir. Islak ve kuru tertibatlarda kullanılabilir.

  • EtherCAT uygulamaları için
  • Cat.5e-Performans
  • Sadece patch kablosu uygulamaları için(maks. 60 m)

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleriMekanik ve tesisat mühendisliğiYağlara dayanıklıAlan gereksinimiParazit sinyalleri

CULUSEtherNetIP

Ürün kodu Ürün tanımıÇift sayısı ve iletken başına AWGDamar çapı, mm cinsindenDış çap mmBakır Ağırlığı (kg/km)Ağırlık (kg/km)
PVC dış kılıf
2170430
ETHERLINE® Y EC FLEX Cat.5e1 x 4 x AWG26/714.82032
PUR dış kılıf, halojensiz
2170431
ETHERLINE® P EC FLEX Cat.5e1 x 4 x AWG26/714.82031

Faydalar

  • Zorlu endüstriyel ortamlarda Endüstriyel Ethernet için kullanılabilir
  • Kuru veya nemli ortamlarda kullanılabilir
  • Daha az yer ihtiyacı

Uygulama alanı

  • EtherCAT ve EtherNet/IP uygulamaları için uygun
  • Esnek uygulamalar için (7-telli büklümlü iletken)
  • Endüstriyel Ethernet ile çok sayıda uygulama, Sabit ve esnek kullanıma uygun
  • Anahtar dolaplarında elektrikli ve elektronik cihazların dâhili kablolama işlemleri için
  • Sadece patch kablosu uygulamaları için(maks. 60 m)

Ürün özellikleri

  • Daha yüksek dirençli, UV dirençli ve halojensiz PUR (Poliüretan) Versiyonu
  • Yüksek kaliteli, iki kez yalıtım elektro manyetik parazitlerin bulunduğu bölgelerde yüksek bir aktarım güvenliğini garanti etmektedir

Norm referansları / Onaylar

  • Sertifikasyon: UL/CSA tip CMX , UL 444 ve CSA C22.2 no. 214
  • UL VW1/CSA FT1 uyarınca alev geciktirici

Ürün yapısı

  • Büklümlü kalaylı 7-telli iletken
  • Damar izolasyonu: PE
  • yalıtım renk kodları: turuncu/beyaz-turuncu; yeşil/beyaz-yeşil
  • Yıldız dörtlü
  • SF/UTP: Kalaylı bakır ve plastik alüminyum folyo ile genel ekranlama
  • PVC veya PUR kılıf malzemesi
  • Renk: yeşil (RAL 6018'e göre)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: Data cable

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu

Pik çalışma gerilimi

  • maks. 100 V (güç uygulamaları için değil)

Minimum bükülme yarıçapı

  • Sabit tesisat: 4 x dış çap
  • Hareketli: 8 x dış çap

Karakteristik empedans

  • IEC 61156-5 uyarınca nom. 100 Ω

Sıcaklık aralığı

  • PVC kaplamalı kablo Sabit döşenmiş: -30°C ila +80°C Hareketli: -5°C ila +50°C
  • PUR kaplamalı kablo Sabit döşenmiş: -40°C ila +80°C Hareketli:-30°C ila +50°C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Ayrıntılı veri formları talep halinde temin edilebilir. Lütfen gerekli olan kablonun tipini/ölçülerini belirtin.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.