ETHERLINE® Cat.5e Flex

Esnek kullanım için Kategori 5e, Sınıf D Ethernet kablosu - 100 MHz'ye kadar test edilmiştir

Esnek kullanım için Kat.5e endüstriyel Ethernet kablosu; halojensiz veya PUR (UL onaylı) dış kaplama malzemesi, 2 veya 4 x2xAWG26/7 tasarım

  • Endüstriyel Ethernet kablosu
  • Cat.5e
  • Sadece patch kablosu uygulamaları için(maks. 60 m)

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleriHalojen içermeyenMekanik dayanımSağlamParazit sinyalleri

CULUScRUusEtherNetIP

Ürün kodu Ürün tanımıÇift sayısı ve iletken başına AWGDamar çapı, mm cinsindenDış çap mmBakır Ağırlığı (kg/km)Weight (kg/km)
2-çift versiyon
Halojensiz kılıf
2170283
ETHERLINE® H Flex CAT.5e2 x 2 x AWG26/715.61943
PUR dış kılıf, halojensiz
2170284
ETHERLINE® P Flex CAT.5e2 x 2 x AWG26/715.61945
4 çiftli versiyon
Halojensiz kılıf
2170299
ETHERLINE® H Flex CAT.5e4 x 2 x AWG26/716.12548
PUR dış kılıf, halojensiz
2170300
ETHERLINE® P Flex CAT.5e4 x 2 x AWG26/716.12554
PVC dış kılıf
2170486
ETHERLINE® Y Flex CAT.5e4 x2 x AWG26/716.23054

Faydalar

  • Sensör/aktüatör seviyesi ile İnternet arasında kusursuz iletişim
  • Parazitlere karşı ekranlanmış
  • Kuru veya nemli ortamlarda kullanılabilir
  • Zorlu endüstriyel ortamlarda Endüstriyel Ethernet için kullanılabilir
  • Pur dış kılıflı kablolar: Güç kabloları yanına montajlandığındaki oran 1000 V (UL)

Uygulama alanı

  • 2 çiftli: Endüstriyel Ethernet için 10/100 Mbit/s
  • 4 çiftli: Endüstriyel Ethernet için 10/100/1000 Mbit/s
  • EtherCAT ve EtherNet/IP uygulamaları için uygun
  • Esnek uygulamalar için (7-telli büklümlü iletken)
  • Sadece patch kablosu uygulamaları için(maks. 60 m)

Ürün özellikleri

  • Yüksek kaliteli, iki kez yalıtım elektro manyetik parazitlerin bulunduğu bölgelerde yüksek bir aktarım güvenliğini garanti etmektedir
  • PUR dış kılıf, mineral yağlara ve aşınmaya karşı oldukça dayanıklıdır

Norm references / Approvals

  • PUR kablolar: VDE 0472-815 uyarınca halojensiz
  • PVC versiyon: UL/CSA (CMG) onaylı
  • PUR versiyonları: UL AWM Stil 21576
  • IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
  • Halojensiz kablolar: IEC 60754-1, IEC 60754-2 uyarınca halojensiz

Ürün yapısı

  • Bükümlü iletken, çıplak, 7-telli
  • Poliolefin damar izolasyonu
  • 2 veya 4-çift versiyonu
  • SF/UTP: Kalaylı bakır ve plastik alüminyum folyo ile genel ekranlama
  • PVC, PUR veya LSZH tipi dış kaplama
  • Renk: su mavisi (RAL 5021 benzeri)
  • PVC jacket colour: green (similar to RAL 6018)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: Data cable

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu

Pik çalışma gerilimi

  • (güç uygulamaları için değil) 125 V

Minimum bükülme yarıçapı

  • Sabit tesisat: 8 x dış çap
  • Flexing: 15 x outer diameter

Test gerilimi

  • Damar/damar: 1.000 V
  • Damar/ekran: 500 V

Karakteristik empedans

  • IEC 61156-5 uyarınca nom. 100 Ω

Sıcaklık aralığı

  • PUR kılıf :
    Sabit döşeme: VDE -30°C ile +80°C; UL/CSA -30°C to +80°C
    Esnek uygulama :VDE -5°C ile +50°C; UL/CSA -5°C ile +80°C
  • Halojensiz kılıf :
    Sabit döşeme: -30°C ile +80°C
    Esnek uygulama: -5°C ile +60°C
    PVC kılıf:
    Sabit döşeme: -40°C ile +80°C
    Esnek uygulama : -10°C ile +70°C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • Ayrıntılı veri formları talep halinde temin edilebilir. Lütfen gerekli olan kablonun tipini/ölçülerini belirtin.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.