ETHERLINE® Cat.5e
Sabit döşeme için Kategori 5e, Sınıf D Ethernet kablosu - 100 MHz'ye kadar test edilmiştir
Industrial Ethernet cable Cat.5e for fixed installation; halogenfree or PUR (AWM-approval) outer sheath material, design 2 or 4 x2xAWG24/1
- Endüstriyel Ethernet kablosu
- Cat.5e
Faydalar
- Sensör/aktüatör seviyesi ile İnternet arasında kusursuz iletişim
- Parazitlere karşı ekranlanmış
- Kuru veya nemli ortamlarda kullanılabilir
- Zorlu endüstriyel ortamlarda Endüstriyel Ethernet için kullanılabilir
- Pur dış kılıflı kablolar: Güç kabloları yanına montajlandığındaki oran 1000 V (UL)
Uygulama alanı
- 2 çiftli: Endüstriyel Ethernet için 10/100 Mbit/s
- 4 çiftli: Endüstriyel Ethernet için 10/100/1000 Mbit/s
- EtherCAT ve EtherNet/IP uygulamaları için uygun
- Endüstriyel kullanım
- Sabit döşeme
Ürün özellikleri
- Yüksek kaliteli, iki kez yalıtım elektro manyetik parazitlerin bulunduğu bölgelerde yüksek bir aktarım güvenliğini garanti etmektedir
- PUR dış kılıf, mineral yağlara ve aşınmaya karşı oldukça dayanıklıdır
- Halojen içermeyen dış kılıf
Norm references / Approvals
- PUR versiyonları: UL AWM Stil 21576
- IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
- Halojensiz kablolar: IEC 60754-1, IEC 60754-2 uyarınca halojensiz
- PUR kablolar: VDE 0472-815 uyarınca halojensiz
Ürün yapısı
- Tek telli iletken
- Poliolefin damar izolasyonu
- 2 veya 4-çift versiyonu
- SF/UTP: Kalaylı bakır ve plastik alüminyum folyo ile genel ekranlama
- PUR veya LSZH dış kılıf
- Renk: su mavisi (RAL 5021 benzeri)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Pik çalışma gerilimi
- (güç uygulamaları için değil) 125 V
Minimum bükülme yarıçapı
- Sabit tesisar: 7,5 x dış çap
- Sabit tesisat: 8 x dış çap (4 çift kablo)
Test gerilimi
- Damar/damar: 1.000 V
- Damar/ekran: 500 V
Karakteristik empedans
- IEC 61156-5 uyarınca nom. 100 Ω
Sıcaklık aralığı
- Fixed installation: -30°C to +80°C
- Kurulumda: -5°C ilâ +50°C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Ayrıntılı veri formları talep halinde temin edilebilir. Lütfen gerekli olan kablonun tipini/ölçülerini belirtin.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.