ETHERLINE® Cat.6A FD FC

Esnek kullanım

Hareketli kanallarda ve kısa aktarma mesafelerinde sürekli hareketli kullanım için Fast-Connect bağlantılı yüksek derecede esnek 26 AWG Ethernet kablosu.

CAT.6A qualified for 10Gbit/s

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleriMekanik ve tesisat mühendisliğiDış kullanım için uygunAlev geciktiriciMontaj süresiEnerji zinciriParazit sinyalleriUV-dayanım

CECULUSDeviceNetEtherNetIP

Ürün kodu Ürün tanımıÇift sayısı ve iletken başına AWGDamar çapı, mm cinsindenDış çap mmBakır Ağırlığı (kg/km)Ağırlık (kg/km)
2170592
ETHERLINE® Cat.6A P FD FC4x2x26/19AWG1,048.84495
2170593
ETHERLINE® Cat.6A Y FD FC4x2x26/19AWG1,048.844105,1

Faydalar

  • İç kılıf ve çapraz ayırma dahil "Fast Connect" yapı, kablonun komplike mesafesi gerekli olmadığı için kullanıma hazırlık süresini ciddi oranda kısaltır. Ayrıca damar çiftlerinin kendi aralarında azaltılmamış blendaj sağlar.
  • Alüminyum lamine folyodan yapılmış çift genel blendaj ve yüksek derecede kapatma derecesi (SF / UTP) ile örgülü bakır blendaj sayesinde elektromanyetik parazite karşı ilave koruma.
  • Teknik verilere göre UL sertifikası, ürünün Kuzey Amerika bölgesinde kullanılmasını mümkün kılar.
  • Robust PVC dış kaplama veya aşınmaya dayanıklı PUR dış kaplama ile mevcuttur.
  • 500 MHz'e kadar frekans aralığında analog ve dijital sinyallerin aktarımı için.

Uygulama alanı

  • Hat yapısı, hareketli makine parçalarında ve çekme zincirinde çok esnek ve sürekli hareketli kullanımı mümkün kılar.
  • Hareketli kablo kanallarında 1 milyon üzerinde bükme döngüsü ile başarıyla test edildi.
  • Kuru, nemli ve ıslak ortamlarda kullanılabilir.
  • Çok yönlü kullanılabilir, kılıf malzemesine göre.

Ürün özellikleri

  • CAT.6Aesnek uygulamalar için, 10Gbit/s için uygun
  • CAT.6A, ISO/IEC 11801 ve EN 50173 uyarınca gereklilikleri yerine getirir
  • Yüksek kaliteli, iki kez yalıtım elektro manyetik parazitlerin bulunduğu bölgelerde yüksek bir aktarım güvenliğini garanti etmektedir
  • Yağa dayanıklı PVC kılıf endüstriyel ortamlarda kullanım sağlar

Norm references / Approvals

  • ABD ve Kanada için AWM sertifikasyonu

Ürün yapısı

  • 7-telli kalaylı bükümlü bakır iletken
  • Damar izolasyonu: PE
  • İç kılıf: halojensiz bileşim
  • SF/UTP: Kalaylı bakır ve plastik alüminyum folyo ile genel ekranlama
  • Dış kılıf malzemesi PUR veya PVC ( ürün açıklamasına bakınız)
  • Renk: yeşil (RAL 6018'e göre)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: Data cable

Pik çalışma gerilimi

  • (güç uygulamaları için değil) 125 V

Minimum bükülme yarıçapı

  • Flexing: 15 x outer diameter
  • Fixed installation: 4 x outer diameter

Karakteristik empedans

  • IEC 61156-6 uyarınca nom. 100 Ω

Sıcaklık aralığı

  • Sabit döşeme :PVC: -40°C ile +80°C
    PUR: -40°C ile +80°C
  • Hareketli:
    PVC: -25 °C ila +70 °CPUR: -30 °C ila +50 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • PROFINET®, PNO'nun (PROFIBUS kullanıcı organizasyonu) tescilli ticari markasıdır
  • Ayrıntılı veri formları talep halinde temin edilebilir. Lütfen gerekli olan kablonun tipini/ölçülerini belirtin.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.