ETHERLINE® Cat.6A FLEX FC

Esnek kullanım

Kısıtlı alan koşularına ve kısa aktarma mesafelerine sahip uygulamalar için Fast Connect tasarımlı esnek Cat.6A ethernet kablosu.

CAT.6A qualified for 10Gbit/s

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleriMekanik ve tesisat mühendisliğiDış kullanım için uygunAlev geciktiriciMontaj süresiParazit sinyalleriUV-dayanım

CEcRUusECOLAB

Ürün kodu Ürün tanımıÇift sayısı ve iletken başına AWGDamar çapı, mm cinsindenDış çap mmBakır Ağırlığı (kg/km)Weight (kg/km)
2170588
ETHERLINE® CAT.6A Y FLEX FC4 x 2 x 26/7AWG0,957.62972
2170589
ETHERLINE® CAT.6A FRNC FLEX FC4 x 2 x 26/7AWG0,957.62973

Faydalar

  • İç kılıf ve çapraz ayırma dahil "Fast Connect" yapı, kablonun komplike mesafesi gerekli olmadığı için kullanıma hazırlık süresini ciddi oranda kısaltır. Ayrıca damar çiftlerinin kendi aralarında azaltılmamış blendaj sağlar.
  • Alüminyum lamine folyodan yapılmış çift genel blendaj ve yüksek derecede kapatma derecesi (SF / UTP) ile örgülü bakır blendaj sayesinde elektromanyetik parazite karşı ilave koruma.
  • Teknik verilere göre UL sertifikası, ürünün Kuzey Amerika bölgesinde kullanılmasını mümkün kılar.
  • 500 MHz'e kadar frekans aralığında analog ve dijital sinyallerin aktarımı için.
  • Sağlam PVC dış kaplama veya halojen içermeyen FRNC dış kılıf ile mevcuttur.

Uygulama alanı

  • EtherCAT ve EtherNET/IP uygulamaları için de uygundur.
  • Azaltılmış iletken enkesidine sahip "Flex" varyantı, kısıtlı yer koşullarına sahip uygulamalar için uygundur.
  • Esnek kullanım için.
  • Kuru, nemli ve ıslak ortamlarda kullanılabilir.
  • Çok yönlü kullanılabilir, kılıf malzemesine göre.

Norm references / Approvals

  • ABD ve Kanada için AWM sertifikasyonu
  • IEC 60332-1-2, UL FT-2 alev testi uyarınca alev geciktirici
  • UV ışınlarına karşı dayanıklı UL SUN RES

Ürün yapısı

  • 7-telli kalaylı bükümlü bakır iletken
  • Damar izolasyonu: PE
  • İç kılıf: halojensiz bileşim
  • SF/UTP: Kalaylı bakır ve plastik alüminyum folyo ile genel ekranlama
  • PVC veya FRNC kılıf malzemesi
  • Renk: yeşil (RAL 6018'e göre)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: Data cable

Pik çalışma gerilimi

  • (güç uygulamaları için değil) 125 V

Minimum bükülme yarıçapı

  • Hareketli: 8 x dış çap
  • Fixed installation: 4 x outer diameter

Test gerilimi

  • Damar/damar: 2.000 V
  • Damar/ekran: 2.000 V

Karakteristik empedans

  • IEC 61156-6 uyarınca nom. 100 Ω

Sıcaklık aralığı

  • FRNC kılıflı kablo
    Sabit döşenmiş: -25°C ila +80°C
    PVC kılıflı kablo
    Sabit döşenmiş: -40°C ila +80°C
  • Hareketli: -5 °C ila +50 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • PROFINET®, PNO'nun (PROFIBUS kullanıcı organizasyonu) tescilli ticari markasıdır
  • Ayrıntılı veri formları talep halinde temin edilebilir. Lütfen gerekli olan kablonun tipini/ölçülerini belirtin.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.