ETHERLINE® TORSION Cat.6A M12

Torsiyon uygulamaları için M12 X kodlu konnektörlü, kullanıma hazırlanmış Cat.6A patch cord'lar

Endüstriyel Ethernet Profinet Tip C, Patchcord M12/M12, X-kodlu, düz veya açılı; PUR, UL Onayı; Cat.6A 4-çiftli

  • Diğer varyantlar istek üzerine
  • 2170481 baz alınmıştır

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleriMekanik ve tesisat mühendisliğiHalojen içermeyenParazit sinyalleriBurkulma dayanımıBurulma gerilmesiSu geçirmez

PROFINET

Ürün kodu Ürün tanımıÇift sayısı ve iletken başına AWGLength (m)Bakır Ağırlığı (kg/km)
İki ucu düz konnektörlü
2172263
IE-6A-M12X-S-0,5-P-4-24-T-M12X-S4 x 2 x AWG240,522
2172264
IE-6A-M12X-S-1-P-4-24-T-M12X-S4 x 2 x AWG24144
2172265
IE-6A-M12X-S-2-P-4-24-T-M12X-S4 x 2 x AWG24288
2172266
IE-6A-M12X-S-3-P-4-24-T-M12X-S4 x 2 x AWG243132
2172267
IE-6A-M12X-S-5-P-4-24-T-M12X-S4 x 2 x AWG245220
2172307
IE-6A-M12X-S-7-P-4-24-T-M12X-S4 x 2 x AWG247308
2172268
IE-6A-M12X-S-10-P-4-24-T-M12X-S4 x 2 x AWG2410440
2172308
IE-6A-M12X-S-15-P-4-24-T-M12X-S4 x 2 x AWG2415660
2172269
IE-6A-M12X-S-20-P-4-24-T-M12X-S4 x 2 x AWG2420880

Faydalar

  • Tek taraflı veya iki taraflı hazırlanmış bağlantı kablosu kurulum esnasında zaman tasarrufu sağlar ve yerinde hazırlama esnasında hata potansiyelini azaltır veya ortadan kaldırır.
  • Özel damar örgülü bağlantısı ± 180°/m'ye kadar torsiyon açısına sahip döndürmeye izin verir. Hat, 5 milyon torsiyon döngüsü için başarıyla test edilmiştir.
  • Alüminyum kompozit folyo ile ve genel blendaj olarak bakır blendaj örgüye sahip çift blendaj sayesinde elektromanyetik parazitlere karşı ideal koruma (S/FTP).
  • Özel yangın koruma taleplerini yerine getirmek için halojensiz damar yalıtım ve kaplama karışımı.
  • Konnektörün entegre titreşim koruması, bu konnektörü şok ve titreşimlere karşı dayanıklı kılar.

Uygulama alanı

  • Hat yapısı, endüstriyel robotlarda ve elleçleme cihazlarında torsiyon yükü altında esnek, sürekli hareketli kullanıma olanak sağlar.
  • Rüzgar santrallarda torsiyon uygulamaları için de uygundur.
  • Kuru ve nemli ortamlarda kullanılabilir.
  • PUR dış kaplama, yüksek mekanik yüklere karşı dayanıklıdır.
  • PUR dış kaplama, mineral yağ bazlı yağlama maddelerine ve birçok kimyasal maddeye karşı dayanıklıdır

Ürün özellikleri

  • CAT.6A, ISO/IEC 11801 ve EN 50173 uyarınca gereklilikleri yerine getirir
  • Endüstriyel Ethernet Kablosu, 4 çift, torsiyon gerilmesi için uygundur

Ürün yapısı

  • Örgülü iletken, 4x2x AWG24/7
  • S/FTP: genel ekranlama olarak bakır örgü ve alüminyum bileşimi folyo ile çift ekranlama
  • PUR dış kılıf
  • Renk: yeşil (RAL 6018'e göre)
  • M12 X kodlanmış fiş konektörlü, kullanıma hazırlanmış birleştirme iletkeni

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Bakır bağlantı kablosu (perli)

Minimum bükülme yarıçapı

  • Flexing: 15 x outer diameter
  • Sabit tesisat: 8 x dış çap

Koruma sınıfı

  • IP 67

Kodlama

  • M12: X-Standart

Sıcaklık aralığı

  • Hareketli: -30 °C ile +70 °C
  • Fixed installation: -30°C to +80°C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Diğer uzunluklar ve konnektör tipleri talep üzerine sunulur.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.