ETHERLINE® PN Cat.7 FLEX

Esnek kullanım için Kategori 7, Sınıf F Ethernet kablosu - 600 MHz'ye kadar test edilmiştir

Industrial Ethernet kablosu, Cat.7, esne kullanım için, dış kaplama: PVC veya halojensiz model; yapı 4x2xAWG23/7

  • Endüstriyel Ethernet kablosu
  • 4 çiftli PROFINET uygulamaları için
  • 10Gbit/s için nitelikli Cat.7

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleriMekanik ve tesisat mühendisliğiAlev geciktiriciMekanik dayanımParazit sinyalleriUV-dayanım

CULUSPROFINETEtherNetIP

Ürün kodu Ürün tanımıÇift sayısı ve iletken başına AWGDamar çapı, mm cinsindenDış çap mmBakır Ağırlığı (kg/km)
2170609
ETHERLINE® PN CAT.7 FRNC FLEX A4x2xAWG23/71,58.745
2170608
ETHERLINE® PN CAT.7 Y FLEX A4x2xAWG23/71,58.745

Faydalar

  • Kuru veya nemli ortamlarda kullanılabilir
  • Parazitlere karşı ekranlanmış
  • Zorlu endüstriyel ortamlarda Endüstriyel Ethernet için kullanılabilir
  • 4 çiftli: 100Mbit/s ile 10 Gbit/s Endüstriyel Ethernet için

Uygulama alanı

  • EN 50173-3 ISO/IEC 24702 uyarınca endüstriyel ikincil ve üçüncül kablolama
  • Makineler, aletler, cihazlar, aygıtlar ve kontrol panolarının kablolaması
  • EtherCAT ve EtherNet/IP uygulamaları için uygun

Ürün özellikleri

  • FRNC Versiyonu: Halojen içermeyen ve alev geciktirici
  • Yağa dayanıklı PVC kılıf endüstriyel ortamlarda kullanım sağlar
  • Yüksek kaliteli, iki kez yalıtım elektro manyetik parazitlerin bulunduğu bölgelerde yüksek bir aktarım güvenliğini garanti etmektedir

Norm referansları / Onaylar

  • IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
  • UL approvals see data sheet

Ürün yapısı

  • 7-telli çıplak büklümlü bakır iletken
  • Köpüklendirilmiş polietilenden (PE) damar yalıtımı
  • S/FTP: genel ekranlama olarak bakır örgü ve alüminyum bileşimi folyo ile çift ekranlama
  • Renk: yeşil (RAL 6018'e göre)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0/6.0 sınıf ID'si: EC000830
  • ETIM 5.0/6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu

Pik çalışma gerilimi

  • (güç uygulamaları için değil) 125 V

Minimum bükülme yarıçapı

  • Fixed installation: 4 x outer diameter
  • Hareketli: 8 x dış çap

Test gerilimi

  • Damar/damar: 1.500 V rms
  • Damar/ekran: 1500 V efektif

Karakteristik empedans

  • 100 Ω ± 5 Ohm (> 1 MHz)

Sıcaklık aralığı

  • Sabit uygulama: -30°C to +80°C
  • Ara sıra hareket: -5 °C ila +50 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.