ETHERLINE® PN Cat.7 FD

Son derece esnek uygulama

Son derece esnek kullanım için Cat.7 endüstriyel Ethernet kablosu; 4 çift; UL Listeli (CMX) PUR dış kaplama, tasarım 4x2x24/7AWG, PROFINET tip C

  • Endüstriyel Ethernet kablosu
  • 4 çiftli PROFINET uygulamaları için
  • 10Gbit/s için nitelikli Cat.7

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleriMekanik ve tesisat mühendisliğiAlev geciktiriciMekanik dayanımParazit sinyalleriUV-dayanım

CECULUSPROFINETEtherNetIP

Ürün kodu Çift sayısı ve iletken başına AWGDamar çapı, mm cinsindenDış çap mmAğırlık (kg/km)
2170487
4x2x24/7AWG1,49.498

Faydalar

  • Endüstriyel Ethernet ile çok sayıda uygulama, örn. PROFINET tip C, yani sabit kurulum ve esnek kullanım.
  • Elektro manyetik etkiler altındaki
    bölgeler için kaliteli perdeleme
  • Zorlu endüstriyel ortamlarda Endüstriyel Ethernet için kullanılabilir
  • 4 çiftli: 100Mbit/s ile 10 Gbit/s Endüstriyel Ethernet için

Uygulama alanı

  • Makineler, aletler, cihazlar, aygıtlar ve kontrol panolarının kablolaması
  • 100 Mbit/sn ila 10 Gbit/sn arası için azami iletken uzunluğu 100 m
  • EtherCAT ve EtherNet/IP uygulamaları için uygun

Ürün özellikleri

  • PUR dış kılıf, mineral yağlara ve aşınmaya karşı oldukça dayanıklıdır
  • Hareketli kablo kanalı uygulamasında 3 milyon üzerinde bükme döngüsü ile test edilmiştir
  • Yüksek kaliteli, iki kez yalıtım elektro manyetik parazitlerin bulunduğu bölgelerde yüksek bir aktarım güvenliğini garanti etmektedir

Norm referansları / Onaylar

  • IEC 61156-6 uyarınca elektrik gereksinimleri
  • UL/CSA (CMX) sertifikalı
  • UL AWM Stili 21576
  • IEC 60332-1-2, UL FT-2 alev testi uyarınca alev geciktirici
  • IEC 60754-1 uyarınca halojen içermeyen

Ürün yapısı

  • 7-telli kalaylı bükümlü bakır iletken
  • Polietilenden (PE) damar izolasyonu
  • SF/FTP: Alüminyum bileşimli folyo ve bakır örgü ile genel ekranlama, alüminyum bileşimli folyo ile çift ekranlama
  • PUR dış kılıf
  • Renk: yeşil (RAL 6018'e göre)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: Data cable

Pik çalışma gerilimi

  • (Yüksek akım amaçlarına uygun değildir) 100 V

Minimum bükülme yarıçapı

  • Sabit döşenmiş: 8 x dış çap ölçüsü
  • Flexing: 15 x outer diameter

Test gerilimi

  • Damar/damar: 2.000 V
  • Damar/ekran: 2.000 V

Karakteristik empedans

  • IEC 61156-6 uyarınca nom. 100 Ω

Sıcaklık aralığı

  • Sabit Kurulum: -40°C ile +80°C
  • Hareketli: -10 °C ile +70 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.