ETHERLINE® LAN 500 Cat.6A

Kategori 6A, Sınıf EAEthernet kablosu - 500 MHz'e kadar test edilmiştir

Kategori 6A, Sınıf EAEthernet kablosu - 500 MHz'e kadar test edilmiştir

Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden

Alev geciktiriciHalojen içermeyenParazit sinyalleri

Ürün kodu Ürün tanımıÇift sayısı ve iletken başına AWGDamar çapı, mm cinsindenDış çap mmRenkBakır Ağırlığı (kg/km)Ağırlık (kg/km)
PVC
2170960
ETHERLINE® LAN Cat.6A S/FTP 4x2xAWG234 x 2 x AWG23/11,287.3gri2452
2170961
ETHERLINE® LAN Cat.6A F/UTP 4x2xAWG234 x 2 x AWG23/11,097.4gri2452
LSZH
2170962
ETHERLINE® LAN Cat.6A F/FTP 4x2xAWG23 LSZH4 x 2 x AWG23/11,287.3turuncu2254
2170963
ETHERLINE® LAN Cat.6A F/UTP 4x2xAWG23 LSZH4 x 2 x AWG23/11,097.4turuncu2456

Faydalar

  • EN 50173 ve ISO/IEC 11801 uyarınca yapısal bina kablolaması için LAN kabloları

Uygulama alanı

  • Çok fazla son cihazın bulunduğu bölgelerde
  • Büro, yönetim ve geliştirme binalarında üçüncü bölgede kablo döşeme için (Kat kabloları).
  • Üçüncü bölgedeki kablo uzunluğu (yatay alan, taban) ISO/IEC 11801 ve EN 50173 standartları uyarınca 100 m uzunluğu aşmamalıdır (90 m kablo kanalında + 10 m çalışma alanında)

Ürün özellikleri

  • Dijital ve analog veri sinyallerinin aktarılması için
  • IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T, 10GBase-T IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM
  • IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici

Norm references / Approvals

  • Lapp Group tarafından "Yapısal Kablolama Sistemleri" için sunulan LAN CAT.6Akabloları, EIA/TIA-568 ve TSB36'nın yanı sıra ISO/IEC 11801 veya EN 50173 (Sınıf EA- kalıcı bağlantı) uyarınca gereklilikleri yerine getirmektedir.

Ürün yapısı

  • Tek iletken 4x2xAWG23/1
  • S/FTP: genel ekranlama olarak bakır örgü ve alüminyum bileşimi folyo ile çift ekranlama
  • F/UTP: Genel ekranlama olarak folyolu yalıtım, her çifte 2 damar, 4 çift, çapraz bölücü ile ayrılmıştır
  • F/FTP: genel ekranlama ve çift ekranlama olarak alüminyum folyo bileşimi
  • Dış kaplama PVC'den (gri RAL 7035) veya LSZH (turuncu RAL 2003) tipi

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: Data cable

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu

Minimum bükülme yarıçapı

  • Sabit tesisat: 4 x dış çap
  • Döşeme sırasında: 8 x dış çap

Karakteristik empedans

  • 100 Ω ± 15%

Sıcaklık aralığı

  • Tesisat sırasında: 0 °C ile +50 °C
  • Sabit döşenmiş: -20°C ila +60°C

  • Ambalaj boyutu: Varil
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.