UNITRONIC® LAN 500 Cat.6A
Kategori 6A, Sınıf EAEthernet kablosu - 500 MHz'e kadar test edilmiştir
Dalga direnci yaklaşık 100 Ohm olan LAN kablosu, yapılandırılmış bina kablolaması için ağlar için uygundur. Bir katı iletkene ve bir yüksek kaliteli ekranlamaya sahiptir.
Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden
Faydalar
- EN 50173 ve ISO/IEC 11801 uyarınca yapısal bina kablolaması için LAN kabloları
Uygulama alanı
- Temel olarak terminal yoğunluğunun çok yüksek olduğu yerlerde kullanılır, örn. üçüncül bölgelerde ofis, yönetim ve geliştirme binalarının kablo bağlantıları için (katlarda kablo bağlantıları).
- Üçüncü bölgedeki kablo uzunluğu (yatay alan, taban) ISO/IEC 11801 ve EN 50173 standartları uyarınca 100 m uzunluğu aşmamalıdır (90 m kablo kanalında + 10 m çalışma alanında)
Ürün özellikleri
- Dijital ve analog veri sinyallerinin aktarımı
- IEC 60332-1-2 2170195
2170196 uyarınca
aleve dayanıklı: IEC 60332-1-2 ve IEC 60332-3-24 uyarınca aleve dayanıklı - IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T, 10GBase-T IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM
Norm references / Approvals
- ISO/IEC 11801 standardı içindeki Sınıf EACAT.6A'ya karşılık gelir
- Lapp Group tarafından "Yapısal Kablolama Sistemleri" için sunulan LAN CAT.6Akabloları, EIA/TIA-568 ve TSB36'nın yanı sıra ISO/IEC 11801 veya EN 50173 (Sınıf EA- kalıcı bağlantı) uyarınca gereklilikleri yerine getirmektedir.
Ürün yapısı
- Tek telli iletken
- U/FTP: çiftler alüminyum bileşimi folyo ekranlı
- F/FTP: genel ekranlama ve çift ekranlama olarak alüminyum folyo bileşimi
- S/FTP: genel ekranlama olarak bakır örgü ve alüminyum bileşimi folyo ile çift ekranlama
- Outer sheath either as PVC (color grey RAL1015) or LSZH (color orange RAL2003)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Minimum bükülme yarıçapı
- Döşeme sırasında: 8 x dış çap
- Fixed installation: 4 x outer diameter
Karakteristik empedans
- 100 Ω ± 15%
Sıcaklık aralığı
- Sabit döşenmiş: -20°C ila +60°C
- Hareketli: 0°C ila +50°C
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: Makara 100 m; Varil (500; 1000) m
- CAT.6a taslak olarak sunulur
- Ayrıntılı veri formları talep halinde temin edilebilir. Lütfen gerekli olan kablonun tipini/ölçülerini belirtin.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.