ETHERLINE® LAN 1000 Cat. 7A

Kategori 7A, Sınıf FAEthernet kablosu - 1000 MHz'e kadar test edilmiştir

Kategori 7A, Sınıf FA veri kablosu - 1000 MHz'e kadar test edilmiştir

Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden

Alev geciktiriciHalojen içermeyenParazit sinyalleri

Ürün kodu Ürün tanımıÇift sayısı ve iletken başına AWGDamar çapı, mm cinsindenDış çap mmRenkBakır Ağırlığı (kg/km)Ağırlık (kg/km)
ETHERLINE® LAN 1000 Cat.7A 4x2xAWG23
2170980
ETHERLINE LAN 1000 Cat.7A 4x2x23AWG4 x 2 x AWG23/11,37.2sarı3050
2170981
ETHERLINE LAN 1000 Cat.7A 2x(4x2x23AWG)2x(4x2x23AWG)1,314.8sarı60101
ETHERLINE® LAN 1000 Cat.7A 4x2xAWG23 LSZH
2170971
ETHERLINE® LAN 1000 Cat.7A 4x2xAWG23 LSZH4 x 2 x AWG23/11,37.5sarı3056
2170972
ETHERLINE® LAN 1000 Cat.7A 2x(4x2xAWG23) LSZH duplex2x (4x2xAWG23/1)1,315.2sarı60113

Faydalar

  • EN 50173 ve ISO/IEC 11801 uyarınca yapısal bina kablolaması için LAN kabloları

Uygulama alanı

  • Çok fazla son cihazın bulunduğu bölgelerde
  • Büro, yönetim ve geliştirme binalarında üçüncü bölgede kablo döşeme için (Kat kabloları).
  • Üçüncü bölgedeki kablo uzunluğu (yatay alan, taban) ISO/IEC 11801 ve EN 50173 standartları uyarınca 100 m uzunluğu aşmamalıdır (90 m kablo kanalında + 10 m çalışma alanında)

Ürün özellikleri

  • Dijital ve analog veri sinyallerinin aktarılması için
  • IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T, 10GBase-T IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM; kablo paylaşımı IEEE 802.3at: PoE, VoIP için uygun

Norm referansları / Onaylar

  • Lapp Group tarafından "Yapısal Kablolama Sistemleri" için sunulan LAN CAT.7Akabloları, EIA/TIA-568 ve TSB36'nın yanı sıra ISO/IEC 11801 veya EN 50173 (Sınıf FA- kalıcı bağlantı) uyarınca gereklilikleri yerine getirmektedir.
  • 2170980/ 2170981:
    IEC 60332-1-2 uyarınca aleve dayanıklı
  • LSZH dış kılıf
  • IEC 60332-1-2, UL FT-2 alev testi uyarınca alev geciktirici
  • IEC 60332-3-25'E göre yangın aktarma yok (Dikey kabloda veya tel demetinde yangının yayılması)

Ürün yapısı

  • Katı iletken 4x2xAWG23/1, dubleks 2x(4x2xAWG23/1)
  • Damar yalıtımı: PE
  • S/FTP: genel ekranlama olarak bakır örgü ve alüminyum bileşimi folyo ile çift ekranlama
  • Dış kılıf: halojensiz, alev geciktirici bileşim
  • Colour: yellow (RAL 1021)

Sınıflandırma

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: Data cable

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu

Minimum bükülme yarıçapı

  • Sabit tesisat: 4 x dış çap
  • Döşeme sırasında: 8 x dış çap

Karakteristik empedans

  • 100 Ω ± 15%

Sıcaklık aralığı

  • Tesisat sırasında: 0 °C ile +50 °C
  • Sabit döşenmiş: -20°C ila +60°C

  • Ambalaj boyutu: Varil
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.