ETHERLINE® LAN 1600 Cat.7A

Kategori 7A, Sınıf FAveri kablosu - 1600 MHz'e kadar test edilmiştir

Kategori 7A, Sınıf FA veri kablosu - 1600 MHz'e kadar test edilmiştir

  • Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden
  • 1600 MHz'ye kadar maks. 30m döşeme uzunluğunda kontrol edilmiştir (Veri merkezleri)

Alev geciktiriciHalojen içermeyenParazit sinyalleri

Ürün kodu Ürün tanımıÇift sayısı ve iletken başına AWGDamar çapı, mm cinsindenDış çap mmRenkBakır Ağırlığı (kg/km)Ağırlık (kg/km)
2170976
ETHERLINE® LAN Cat.7A 1600 S/FTP 4x2xAWG22LSZH4 x 2 x AWG22/11,568.2sarı3471

Faydalar

  • EN 50173 ve ISO/IEC 11801 uyarınca yapısal bina kablolaması için LAN kabloları

Uygulama alanı

  • Temel olarak terminal yoğunluğunun çok yüksek olduğu yerlerde kullanılır, örn. üçüncül bölgelerde ofis, yönetim ve geliştirme binalarının kablo bağlantıları için (katlarda kablo bağlantıları).
  • 1500 MHz: Tersiyer bölgede (yatay alan, kat) ISO/IEC 11801 ve EN 50173 standartlarına göre 100 m uzunluk aşılmamalıdır (90 m kablo kanalı + 10 m iş yeri)
  • 1600 MHz: maks. 30m döşeme uzunluğunda (veri merkezlerinde tipik)

Ürün özellikleri

  • Dijital ve analog veri sinyallerinin aktarılması için
  • IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T, 10GBase-T IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM; kablo paylaşımı IEEE 802.3at: PoE, VoIP için uygun
  • IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
  • IEC 60332-3-25'E göre yangın aktarma yok (Dikey kabloda veya tel demetinde yangının yayılması)

Norm referansları / Onaylar

  • Lapp Group tarafından "Yapısal Kablolama Sistemleri" için sunulan LAN CAT.7Akabloları, EIA/TIA-568 ve TSB36'nın yanı sıra ISO/IEC 11801 veya EN 50173 (Sınıf FA- kalıcı bağlantı) uyarınca gereklilikleri yerine getirmektedir.
  • EN 50173 ve ISO/IEC 11801 standartlarının gereksinimlerini aşmaktadır

Ürün yapısı

  • Katı iletken 4x2xAWG22/1
  • Damar yalıtımı: Hücre Polyolefin
  • S/FTP: genel ekranlama olarak bakır örgü ve alüminyum bileşimi folyo ile çift ekranlama
  • Dış kılıf: halojensiz, alev geciktirici bileşim
  • Colour: yellow (RAL 1021)

Sınıflandırma

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: Data cable

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu

Minimum bükülme yarıçapı

  • Sabit tesisat: 4 x dış çap
  • Döşeme sırasında: 8 x dış çap

Karakteristik empedans

  • 100 Ω ± 15%

Sıcaklık aralığı

  • Tesisat sırasında: 0 °C ile +50 °C
  • Sabit döşenmiş: -20°C ila +60°C

  • Ambalaj boyutu: Varil
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.