ÖLFLEX® EB
IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165-1 kendinden güvenli devreler için kontrol kablosu
ÖLFLEX® EB - PVC kontrol kablosu, esnek ve numaralanmış, kendinden emniyetli devreler için mavi dış kaplamalı, U0/U: 300/500V
- Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden
- 'i' tipi koruma sınıfı gereken alanlarda,kendinden güvenli devreler için
- ISO 4892-2 uyarınca UV ve hava koşullarına dayanıklı
Faydalar
- Küçük kablo çapları nedeniyle az yer kaplar
- Dış mekân uygulamaları için uygun
Uygulama alanı
- IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, section 16.2.2 uyarınca kendinden güvenli devreler için ‘i’ tipi koruma sınıfı gereken alanlarda
Ürün özellikleri
- ISO 4892-2 uyarınca UV ve hava koşullarına dayanıklı
- IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
Norm references / Approvals
- EN 50525-2-51'ye göre
Ürün yapısı
- Çıplak bakır tellerden yapılmış ince tel büküm
- PVC yalıtımı LAPP P8/1
- Katmanlar halinde bükülmüş damarlar
- Dış kılıf: PVC, gök mavisi RAL 5015 benzeri
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu
Damar tanımlama kodu
- VDE 0293-334 uyarınca siyah renk üzerine beyaz rakamlar
Ortak kapasite
- Core/core approx. 140 nF/km
Endüktivite
- ortalama 0.52 mH/km
İletken bükümü
- VDE 0295, sınıf 5/IEC 60228 sınıf 5
uyarınca ince tel
Minimum bükülme yarıçapı
- Ara sıra hareket: 15 x dış çap
- Sabit tesisat: 4 x dış çap
Nominal gerilim
- U0/U: 300/500 V
Test gerilimi
- Damar/damar: 3.000 V
Sıcaklık aralığı
- Ara sıra hareket: -5 °C ile +70 °C
- Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.