LiYCY
Ekranlı, PVC tek damarlı tel
LiYCY, VDE 0812'ye uygun tek damarlı PVC kablo, şalt panolarında ve elektromanyetik uyumluluğun önemli olduğu ortamlarda kullanım için
Faydalar
- Diğer bileşenlere elektromanyetik parazitleri önleme
Uygulama alanı
- Ölçüm cihazları, anahtar dolapları, elektrikli bileşenler, vericiler ve alıcıların kablolaması
- EMC bakımından hassas ortamlarda
Ürün özellikleri
- IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
- Tabloda yer alan dış çaplar maksimum değerleri içerir
Norm references / Approvals
- VDE 0812'ye göre
Ürün yapısı
- Kalaylı bakır tellerin bükümleri
- Damar izolasyonu: PVC bazlı
- Kalaylı bakır örgü
- Dış kılıf: PVC bazlı, transparan
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Tek damarlı kablo
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000993
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Damar kablosu
Pik çalışma gerilimi
- 350 V (güç iletimi için değil)
Test gerilimi
- 800 V
Sıcaklık aralığı
- Ara sıra hareket: -5 °C ile +70 °C
- Sabit uygulama: -30°C to +80°C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: Makara
- Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.