ÖLFLEX® CRANE

Çok esnek ve hava şartlarına dayanıklı, Tragoran'lı kauçuk iletkenler

ÖLFLEX® CRANE - açık mekandaki vinç uygulamalarında ve konveyörlerde kullanım için alev geciktirici kauçuk esnek elektrik ve kontrol kablosu, U0/U:300/500V

  • Dış mekân kullanımı için uygun
  • Entegre destek elemanı
  • Enerji zincirleri ve kablo konveyör sistemleri için de uygundur

Dış kullanım için uygunSoğuğa dirençliYağlara dayanıklıOptimum destek elemanıUV-dayanım

CEEACFire

Ürün kodu Damar sayısı x Kesit (mm²)Dış çap [mm]Tensile strength (N)Bakır Ağırlığı (kg/km)Weight (kg/km)
ÖLFLEX® CRANE
0039001
2.0 X 1.07,430019,289
0039002
3.0 G 1.08,330028,8106
00390033
4.0 G 1.08,930038,4127
00390043
5.0 G 1.010,430048149
0039107
7.0 G 1.012,930067,2206
0039109
9.0 G 1.014,430086,4281
0039054
12.0 G 1.018,5360115,2422
0039055
18.0 G 1.019,2540172,8451
0039056
24.0 G 1.022,1720230,4646
0039057
36.0 G 1.026,11080345,6863
0039017
2.0 X 1.5830028,8108
0039018
3.0 G 1.58,730043,2128
00390193
4.0 G 1.59,930057,6158
00390203
5.0 G 1.510,930072188
0039061
7.0 G 1.514315100,8260
0039208
8.0 G 1.515,2360115,2300
0039209
9.0 G 1.515,9405129,6375
0039210
10.0 G 1.517450144427
0039058
12.0 G 1.519,9540172,8557
0039059
18.0 G 1.520,9810259,2608
0039060
24.0 G 1.523,41080345,6825
0039035
3.0 G 2.510,230072173
00390363
4.0 G 2.511,630096219
00390373
5.0 G 2.512,4375120259
0039307
7.0 G 2.516,6525168378
0039309
9.0 G 2.518,9675216518
0039316
16.0 G 2.522,81200384749
0039324
24.0 G 2.528,518005761184
00390463
4.0 G 4.015,2480153,6307
00390473
5.0 G 4.016,8600192394
00390483
4.0 G 6.016,8720230,4409
00390493
5.0 G 6.019,2900288528
00390503
4.0 G 10.021,81200384698
00390523
4.0 G 16.025,41920614,4974
00390533
5.0 G 16.02824007681226

Faydalar

  • Zorlu çevre koşulları için hava koşullarına dayanıklı
  • Ekstra ince telli iletken tasarımı nedeniyle çok esnek
  • Enerji zincirlerinde en fazla 24 damara kadar olan kablolar kullanılabilir

Uygulama alanı

  • Hava şartlarına sürekli maruz kalan makineler ve ekipmanlar; taşıma ve kaldırma ekipmanı; inşaat makineleri; tersane makineleri
  • Açık mekanlarda ve kullanım suyunda kullanım
  • ÖLFLEX®CRANE ve ÖLFLEX®LIFT kabloların uygulama şekillerini ekte, seçim tablosu A3'te bulabilirsiniz.
  • Oldukça esnek uygulamalar için, lütfen enerji zincirlerinde ÖLFLEX® FD kablo montaj yönergelerini takip edin, ek T3' bakın

Ürün özellikleri

  • IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
  • Not suitable for use on guide pulleys or drums under tensile load
  • kablosun gerilme yükü özelliği için bkz. ürün tablosu
  • Kablo destek elemanının gerilme kuvvetlerini emebileceği bir şekilde monte edilmelidir
  • The mobility of the cores must not be affected by the clamps

Norm references / Approvals

  • VDE 0250'ye göre

Ürün yapısı

  • Conductor made of bare copper wires
  • Damar izolasyonu: kauçuk bileşimi
  • Gerilme önleyici olarak özel destek elemanı
  • Dış kılıf: kauçuk bileşim, tip EM2

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Esnek kablo

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001578
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Esnek kablo

Damar tanımlama kodu

  • En fazla 5 damar için: VDE 0293-308 uyarınca renk kodlu, Ek T9'a bakın
  • 6 damardan itibaren: beyaz numaraları ile siyah

İletken bükümü

  • 1,0 mm²'de 0,15 mm tel çapı
  • 1,5 mm²'den 0,20 mm tel çapı

Minimum bükülme yarıçapı

  • Esnek kullanım: 12,5 x dış çap
  • Sabit tesisat: 6 x dış çap

Nominal gerilim

  • U0/U: 300/500 V

Test gerilimi

  • 3000 V

Topraklama iletkeni

  • G = Sarı-Yeşil topraklama iletken
  • X = Topraklama iletkensiz

Sıcaklık aralığı

  • Esnek kullanım: -25 °C ila +80 °C
  • Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.