ÖLFLEX® TORSION FRNC

Cold and oil-resistant cables for flexible applications under torsional load, halogen-free - 0.6/1 kV

ÖLFLEX® TORSION FRNC: UL: cRUus AWM (II A/B) YAĞA DİRENÇLİ I+II, elektrik ve kontrol kablosu 0,6/1 kV, rüzgar türbini damlama lupu gerilimi, -40°C/+90°C, HFFR/ LS0H UV +Ozona dirençli

  • Döngüsel alan için burulmaya dirençli, Soğukta esnek ve Yağlara dayanıklı
  • Halojen içermeyen, Son derece alev geciktirici, Düşük duman yoğunluğu

Dış kullanım için uygunAlev geciktiriciHalojen içermeyenSoğuğa dirençliMekanik dayanımYağlara dayanıklıBurkulma dayanımıUV-dayanım

CERUEACFire

Ürün kodu Damar sayısı x Kesit (mm²)Dış çap [mm]Bakır Ağırlığı (kg/km)Weight (kg/km)
1150373
12 G 1.013.2115,2274
1150271
3 G 1.5943,2131
1150272
4 G 1.59.757,6156
1150273
5 G 1.510.672183
1150275
7 G 1.512.6100,8253
1150279
12 G 1.515.3172,8386
1150311
3 G 2.510.472181
1150313
5 G 2.512.4120258
1150350
3 G 4.011.9115,2254
1150351
4 G 4.013153,6313
1150357
5 G 6.016288486

Uygulama alanı

  • Sabit veya Esnek
  • Rüzfar türbinlerinde torsiyon

Ürün özellikleri

  • Rüzgar türbinlerinde döngüsel burulmalarda ±150 °/m'ye kadar torsiyona dayanıklı
  • Hava şartlarına, aşınmaya, sıcaklığa, UV ışınlarına (EN 50525-1/ VDE 0285-525-1, EN 50618/ VDE 0283-618, EN 50620/ VDE 0285-620, EN ISO 4892-2/ Yöntem A) ve ozona (EN 50396) karşı dayanıklı
  • Deniz suyunun sıçramasına ve ayrıca geniş yağ direncine karşı dayanıklıdır. EN 60811-404 ve UL OIL RES I + II dahil
  • Yangın tutumu: - Halojensiz (IEC 60754-1); - Düşük korozivite (IEC 60754-2); - Düşük duman gazı yoğunluğu (IEC 61034-2); - Aleve karşı yüksek dayanıklılık (IEC 60332-3-24 veya -25; IEC 60332-1-2)

Norm references / Approvals

  • UL AWM Style 21288

Ürün yapısı

  • Çıplak bakırdan yapılmış ekstra ince tel iletken
  • Damar izolasyonu: polyolefin bileşimi
  • Dış kılıf: özel bileşim, halojensiz, siyah (RAL 9005)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Alçak gerilim güç kablosu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000057
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yüksek gerilim kablosu

Damar tanımlama kodu

  • 5 damara kadar renk kodu HD 308, 6 damar ve üzeri için hepsi beyaz rakamlar bulunan siyah (PE hariç)
  • Eşleştirilmiş sinyal kabloları: DIN 47100

İletken bükümü

  • IEC 60228/ VDE 0295, Sınıf 6

WTG'de burulma hareketi

  • TW-0 & TW-2, bkz. Ek T0

Minimum bükülme yarıçapı

  • Esnek: 10x dış çap
  • Sabit: 6x dış çap

Nominal gerilim

  • IEC U0/U=0,6/1kV; UL 1kV

Test gerilimi

  • C/C: 4000 V

Sıcaklık aralığı

  • -40°C ile +90°C arasında: maks. +80°C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: Varil
  • Kenetleme kuvvetine yönelik ayrıntılı bilgiler talep üzerine sunulur, halojensiz.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.