ÖLFLEX® DC ROBOT 900

Dinamik bükme ve torsiyon hareketleri için aşınmaya ve yağa karşı dayanıklı PUR robot kablosu

ÖLFLEX® DC ROBOT 900 - Zorlu kullanım koşullarında bükülme ve burulma yükleri için güç ve kontrol kablosu.

  • EN 60445 renk kodu ile endüstriyel ortamlardaki DC uygulamaları için tasarlanmıştır
  • Eş zamanlı olarak hareket ve burulma
  • +/- 360 °/m'ye kadar torsiyon açısı

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleriDış kullanım için uygunSoğuğa dirençliMekanik dayanımYağlara dayanıklıEnerji zinciriBurkulma dayanımıUV-dayanım

CE

Ürün kodu Damar sayısı x Kesit (mm²)Dış çap [mm]Bakır Ağırlığı (kg/km)Weight (kg/km)
11101400
3 G 0.56.41560
11101409
3 G 0.756.62164
11101410
3 G 1.07.13074
11101401
3 G 1.57.7-90
11101402
3 G 2.59.370140
11101403
3 G 4.010.6-200
11101404
3 G 6.012.1190320
11101405
3 G 10.015.1280410
11101406
3 G 16.018.8440660
11101407
3 G 25.022.7680960
11101408
3 G 35.025.59701290

Faydalar

  • Doğru akım sistemleri için DIN EN 60445 uyarınca renk kodu ile
  • Küçük kablo çapları nedeniyle az yer kaplar
  • Sağlam PUR dış kılıf sayesinde zorlu koşullar altında yüksek dayanıklılık
  • Çok sayıda mineral yağ bazlı yağlayıcıya, sulandırılmış asitlere, su alkalin çözeltilere ve diğer kimyasal maddelere karşı dayanıklı
  • Hava şartlarını çok sert olduğu ortam koşullarında kullanım için geniş sıcaklık aralığı

Uygulama alanı

  • Düşük gerilim alanında doğru akım uygulamaları için.
  • Endüstriyel makineler ve makine aletleri
  • Otomasyonlu taşıma ekipmanları
  • Otomotiv endüstrisi
  • Bükme kollu robotların hortum paketlerinde ve portal robotlarında kullanım için

Ürün özellikleri

  • Aşınma ve çentik mukavemetli
  • Alev geciktirici
  • Yüksek yağ direnci
  • Soğuk havalarda esnek
  • Doğru akım sistemleri için DIN EN 60445 uyarınca renk kodu

Norm references / Approvals

  • Doğru akım sistemleri için DIN EN 60445 uyarınca renk kodu
  • 5 milyona kadar torsiyon döngüsü için tasarlanmıştır
  • Enerji zincirlerinde kullanım için: Lütfen Ek T3 montaj kılavuzuna uyunuz
  • For travel distances up to 10 m

Ürün yapısı

  • Çıplak bakır tellerden yapılmış ekstra ince tel büküm (sınıf 6)
  • Damar izolasyonu: TPE
  • Kısa kat uzunluklarında bükülmüş damarlar
  • Dokumasız tekstil sargı
  • Poliüretan kaplama, siyah (RAL 9005 benzeri)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Esnek kablo

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001578
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Esnek kablo

Damar tanımlama kodu

  • EN 60445 uyarınca
  • Kırmızı, beyaz, yeşil-sarı

İletken bükümü

  • VDE 0295, sınıf 6/IEC 60228 sınıf 6 uyarınca ekstra ince tel

Burulma

  • Maks. torsiyon yükü: ± 360 °/m

Minimum bükülme yarıçapı

  • Esnek kullanım için: 12,5 x dış çap
  • Sabit tesisat: 4 x dış çap

Nominal gerilim

  • DC (iletken-toprak): maks. 0,75 kV DC (iletken-iletken): maks. 1,5 kV

Test gerilimi

  • 4000 V

Topraklama iletkeni

  • G = Sarı-Yeşil topraklama iletken
  • X = Topraklama iletkensiz

Sıcaklık aralığı

  • Hareketli: -35°C ila +90°C
  • Sabit tesisat: -50 °C ila +90 °C

  • Başka bir özellik bildirilmemişse, ürünle ilgili olarak oda sıcaklığındaki nominal değerleri ifade eder. Örneğin toleranslar gibi değerlerle ilgili diğer bilgiler, mevcutsa ve açıklanması için izin varsa, istek üzerine.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.