ÖLFLEX® ROBOT 900 DP
Dinamik bükme ve torsiyon hareketleri için ekranlı, aşınmaya ve yağa karşı dayanıklı PUR robot kablosu
ÖLFLEX® ROBOT 900 DP - Bükülme ve burulma yükünün yüksek olduğu zorlu ortamlar için perdelenmiş elektrik ve kontrol kablosu
- Eş zamanlı olarak hareket ve burulma
- +/- 180 °/m'ye kadar torsiyon açısı
- Bakır ekranlama
Faydalar
- Küçük kablo çapları nedeniyle az yer kaplar
- Sağlam PUR dış kılıf sayesinde zorlu koşullar altında yüksek dayanıklılık
- Çok sayıda mineral yağ bazlı yağlayıcıya, sulandırılmış asitlere, su alkalin çözeltilere ve diğer kimyasal maddelere karşı dayanıklı
- Hava şartlarını çok sert olduğu ortam koşullarında kullanım için geniş sıcaklık aralığı
- Elektromanyetik parazitlere karşı koruma olarak bakır ekranlama
Uygulama alanı
- Endüstriyel makineler ve makine aletleri
- Otomasyonlu taşıma ekipmanları
- Otomotiv endüstrisi
- Enerji zincirlerinde veya hareketli makine parçalarında
- Bükme kollu robotların hortum paketlerinde ve portal robotlarında kullanım için
Ürün özellikleri
- Aşınma ve çentik mukavemetli
- Alev geciktirici
- Yüksek yağ direnci
- Soğuk havalarda esnek
- Sürtünme oranı düşük yüzey
Norm references / Approvals
- 5 milyona kadar torsiyon döngüsü için tasarlanmıştır
- Enerji zincirlerinde kullanım için: Lütfen Ek T3 montaj kılavuzuna uyunuz
- For travel distances up to 10 m
Ürün yapısı
- Çıplak bakırdan yapılmış ince veya ekstra ince tel bükümler
- Damar izolasyonu: TPE
- Katmanlar halinde bükülmüş damarlar
- PTFE bant sargı
- Kalaylı bakır telli ekranlama sarımı
- Poliüretan kaplama, siyah (RAL 9005 benzeri)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu
Damar tanımlama kodu
- 0,34 mm²'ye kadar: DIN 47100 damarlar
- 0,5 mm²'den itibaren: beyaz numaralı siyah damarlar
Ortak kapasite
- C/C yaklaşık 100 nF/km
- C/S yaklaşık 120 nF/km
Endüktivite
- yaklaşık 0.7 mH/km
İletken bükümü
- İnce tel veya ekstra ince tel
Burulma
- Maksimum torsiyon yükü +/- 180 °/m
Minimum bükülme yarıçapı
- Hareketli: 15 x dış çap ölçüsü
- Sabit tesisat: 4 x dış çap
Nominal gerilim
- 0,34 mm²'ye kadar: 48 V AC
- 0,5 mm² U0/U'dan itibaren: 300/500 V
Test gerilimi
- 0,34 mm²'ye kadar: 1.500 V
- 0,5 mm²'den itibaren: 3000 V
Topraklama iletkeni
- G = Sarı-Yeşil topraklama iletken
- X = Topraklama iletkensiz
Sıcaklık aralığı
- Hareketli: -40 °C ila +80 °C
Sabit tesisat: -50 °C ila +80 °C
- Başka bir özellik bildirilmemişse, ürünle ilgili olarak oda sıcaklığındaki nominal değerleri ifade eder. Örneğin toleranslar gibi değerlerle ilgili diğer bilgiler, mevcutsa ve açıklanması için izin varsa, istek üzerine.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.