Flex Tie kablo bağı
Hassas kabloların zarar vermeden toplanması için tekrar kullanılabilir cırtcırtlı kablo bağı
Esnek kullanım için cırtcırt bağlayıcı
Faydalar
- Hızlı ve kolay bir şekilde toplamak için
- Kablo dostu: Kablo dış kılıfı yaralanmalarını önler
- Tekrar yeniden kullanılabilir
- Organik tekstilden oluşan cırtcırtlar korozyona yol açmaz
- Keskin kenarları yoktur, yaralanma riskini azaltır
Uygulama alanı
- Kablo ve hortumlar toplanabilir
- Titreşime karşı dayanıklı (örn. robotik)
- Sık sık değiştirme veya sürekli erişim ihtiyacı (örn. etkinlik teknolojileri, laboratuvarlar)
- Basınca duyarlı kabloların toplanması (örn. fiber optik iletkenler, veri hatları)
Norm references / Approvals
- UL 94 V2 uyarınca yangın davranışı, bkz. tablo
Tasarım
- Tie: Yarık başlı
- Roll: Özel kesim için her biri 25m'lik sonsuz rulo
- Strap: Çengelli kısım ve ayrı yumuşak kısımdan oluşur, toka ile
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo bağı
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000046
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo bağı
Renk seçeneği
- Siyah
Malzeme
- Tie + Roll: PP ve velur PA
- Strap: PA 6, PA 6.6., PU kaplama
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.