Hızlı bağlanan kablo bağları

Quick ties are easy releasable cable ties in black or red.

Halojen içermeyenMontaj süresi

Ürün kodu Ürün açıklamasıRenkUL certificationLength x width (mm)Tensile strength (N)Adet / Paket
Kırmızı
61710040
Quick Tie 120x3.5 RDkırmızıhayır120.0 x 3.5130.0100
61710041
Quick Tie 240x3.9 RDkırmızıhayır240.0 x 3.9180.0100
61710042
Quick Tie 320x4.4 RDkırmızıhayır320.0 x 4.4230.0100
61710180
Quick Tie 500x5.7 RDkırmızıhayır500.0 x 5.7250.0100
61710043
Quick Tie 665x6.6 RDkırmızıhayır665.0 x 6.6370.0100
Siyah
61721101
Quick Tie 120x3.5 BKsiyahhayır120.0 x 3.5130.0100
61721102
Quick Tie 240x3.9 BKsiyahhayır240.0 x 3.9180.0100
61721103
Quick Tie 320x4.4 BKsiyahhayır320.0 x 4.4230.0100
61710190
Quick Tie 500x5.7 BKsiyahhayır500.0 x 5.7250.0100
61721104
Quick Tie 665x6.6 BKsiyahhayır665.0 x 6.6370.0100

Faydalar

  • Hafif yükler için uygun düşük maliyetli , açılabilir ve yeniden kullanılabilir kablo bağları
  • Yuvarlak profil, yüksek mekanik mukavemet ve sıkı bir conta sağlar
  • Çift taraflı tasarımı,asılı modda kullanımı mümkün kılar

Uygulama alanı

  • Kısa sürede bir şeyin hızlı bir şekilde paketlenmesi ya da sabitlenmesi gerektiği zaman
  • Çanta ve torbaların sızdırmazlığı için

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo bağı

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000046
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo bağı

Renk seçeneği

  • Siyah (UV ışınlarına karşı dayanıklı)
  • Kırmızı

Malzeme

  • Polietilen

Sıcaklık aralığı

  • -40 °C ila +70 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.