KNIPEX kombine ağır iş pensesi
KNIPEX kavrama ve kesme işleri için izole saplı penseler
Geleneksel kombine penselere göre %35 güç tasarrufu
Faydalar
- Çok bileşenli sap sayesinde iyi ergonomi
- İzole edilmiş saplar 1000 Volt seviyesine kadar gerilim altında çalışmaya olanak sağlar
Uygulama alanı
- With gripping zones for versatile use
- Yumuşak ve sert tellerin yanı sıra piyano telleri ve daha kalın kablolar için kesici kenarlara sahip
Ürün özellikleri
- Kalın kablolar için uzun kesici kenarlar
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000836
- ETIM 5.0 sınıf tanımı: Kombine pense
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000836
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kombine pense
Sertifikalar
- IEC 60900 standardına göre izole edilmiş, 1000 V AC / 1500 V DC seviyesine kadar kullanılabilir
- VDE onaylı
Malzeme
- Özel kalitede özel takım çeliği, dövülmüş, kademeli olarak yağda sertleştirilmiş
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.