KNIPEX yassı pense
Faydalar
- Çok bileşenli sap sayesinde iyi ergonomi
- İzole edilmiş saplar 1000 Volt seviyesine kadar gerilim altında çalışmaya olanak sağlar
Uygulama alanı
- İnce kavrama çalışmaları için uygundur
Ürün özellikleri
- Kısa, yassı çeneler, kavrama yüzeyleri tırtıklı
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000833
- ETIM 5.0 sınıf tanımı: Kombine pense
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000833
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yassı pense
Sertifikalar
- IEC 60900 standardına göre izole edilmiş, 1000 V AC / 1500 V DC seviyesine kadar kullanılabilir
- VDE onaylı
Malzeme
- Vanadium electric steel, forged,
oil-hardened
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.