Drenaj elemanı

M12 plastik drenaj elemanı, yüksek nemli uygulamalar için yoğuşma suyunu muhafaza tabanından boşaltır.

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleriKimyasallara dayanıklıMontaj süresiAlan gereksinimiDayanıklılıkStandart kılıf üniteli konntektör

Ürün kodu SW wrench size mmGenel uzunluk, C mmThread length D mm
51730220
1729.512
51730221
1729.512
51730222
1729.512

Faydalar

  • Yüksek nem, büyük sıcaklık dalgalanmaları veya basınç farklılıkları nedeniyle muhafaza tabanında meydana gelen yoğuşma suyunun boşaltılması için.
  • Yoğuşma suyunun erken boşaltılması uygulamanın arıza riskini azaltır ve bakım çalışmalarını en aza indirir.
  • Saatte en az 1,8 l yüksek drenaj kapasitesi sağlar.
  • Muhafaza koruma fonksiyonu IP56 sayesinde korunur.
  • Küçük bağlantı dişi sayesinde dar alanlar için idealdir.

Uygulama alanı

  • Özellikle yüksek koruma sınıfına sahip kapalı muhafazalar için.
  • Muhafaza tabanında kullanım için (dişli/geçiş deliği).
  • İyi yağ direnci ve kimyasal direnç.

Not

  • Daha fazla ayrıntılı bilgi almak için bkz. veri sayfası

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Sertifikalar

  • EN 60423 uyarınca metrik diş

Renk seçeneği

  • Gümüş gri (RAL 7001)
    Açık gri (RAL 7035)
    Siyah (RAL 9005)
  • Black (RAL 9005), UV-resistant

Malzeme

  • Polyamid 6.6
  • Flat sealing: EPDM

Koruma sınıfı

  • IP 56

Sıcaklık aralığı

  • -40 °C ila +100 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.