SKINDICHT® VENT INOX
SKINDICHT® VENT INOX, metrik basınç dengeleme elemanı ve az yer gereksinen ve çok hava geçiren kapatma elemanı
Membran teknolojisine sahip nefes alabilir basınç dengeleme elemanı
Faydalar
- Muhafaza için havalandırma sistemi
- Elektronik muhafazalar içinde yoğuşma oluşumu önlenir
- Basınç dengeleme elemanları, sorunsuz ve bakım gerektirmeyen bir işletim sağlar
Uygulama alanı
- Aydınlatma tekniği
- Demiryolu uygulamaları
- Meteoroloji istasyonları
- Kontrol kabini ve ekipmanı üretimi
- Muhazafa ve dağıtım kutuları
Ürün özellikleri
- Bir sistem içinde kapatma elemanı ve basınç eşitleme
- Daha az yer ihtiyacı
- Yüksek hava akımı
Norm references / Approvals
- İsteğe bağlı olarak olarak UL 508 A uyarınca onaylı
Ürün yapısı
- Hava akış oranları: 100mbar=0,4 l/dak - Standart versiyonHava akış oranları: 100mbar=2,4 l/dak - UL versiyonu
Not
- Daha fazla ayrıntılı bilgi almak için bkz. veri sayfası
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Sertifikalar
- EN 60423 uyarınca metrik diş
Not
- Membran: Akrilik kopolimer
Malzeme
- Paslanmaz çelik 303
- O-ring - NBR
Koruma sınıfı
- Standard: IP66 / IP68 / IP69
UL: IP66 / IP67 / IP69
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ila +105 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.