SKINDICHT® D-M
SKINDICHT® D-M, pirinç sıkıştırma vidası, nikelajlı, EN 62444 uyarınca dişli
Uygulama alanı
- EN 62444 uyarınca dişlisi olan SKINDICHT® D-M sıkıştırma vidaları.
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000814
- ETIM 5.0 Class-Açıklama: Dişli halka
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000814
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Sıkıştırma vidası
Malzeme
- Nikel kaplamalı pirinç
Sıcaklık aralığı
- -60 °C ila +200 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.