SKINDICHT® U-M
SKINDICHT® U-M/U-PG, sıkıştırma vidası ile adaptör arasına yerleştirilen, galvanizli çelik pullar
Uygulama alanı
- Sıkma somunu ve adaptör arasında kullanım için.
Not
- Teslimat mümkün olan en büyük paketleme biriminde (hacimli mallar) yapılacaktır, minimum sipariş miktarı bir paketleme birimidir
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000098
- ETIM 5.0 Class-Açıklama: rondela
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000098
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Pul
Malzeme
- Çelik, galvanizli
Sıcaklık aralığı
- -60 °C ila +200 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.