SKINDICHT® SHVE-M
SKINDICHT® SHVE-M, yüksek koruma dereceli, düşük dirençli 360° blendaj kontaklı ve yüksek gerilme önleyicili, metrik, pirinç kablo rakoru
Faydalar
- En uygun, düşük dirençli 360° ekran teması
- Yüksek koruma derecesi
- Yüksek gerilme önleyici
Uygulama alanı
- Elektriksel parazit alanlarının oluşabileceği uygulamalar için topraklama rakoru.
- Tıbbi mühendislik
- Frekans dönüştürücüler
- Havaalanları
- Ölçüm ve kontrol teknolojisi
Ürün yapısı
- 1 bağlantı parçası
- 2 topraklama kovanı
- 3 sızdırmazlık konisi
- 4 koni, pirinç
- 5 sıkma vidası
Not
- Kullanılacak kontra somunu: SKINDICHT® SM-M
- SKINDICHT® SM-PE-M kontra somunu boyalı, eloksallı veya toz boyalı muhafazalar ile en iyi teması sağlamak için kullanılmalıdır
- Daha başka EMC kablo rakorları için, bkz. SKINTOP® MS-SC-M and MS-M BRUSH ve uyumlu kontra somunu SKINDICHT® SM-PE-M
- Sipariş tanımı örneği:
SHVE-M 20 / 16 / 15 /11
20 = Metrik bağlantı dişi
16 = Fonksiyonel diş PG
15 = Sızdırmazlık konisi iç genişliği (F)
11 = Topraklama kovanı iç genişliği (B)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat
- Tesisat boyutları
ek T21'de bulunabilir
Malzeme
- Gövde: nikel kaplı pirinç Topraklama kovanı : işlenmemiş pirinç Conta konisi: CR O-ring: NBR
Koruma sınıfı
- IP 68 - 10 bar
Sıcaklık aralığı
- -20 °C ile +80 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.