SKINDICHT® SVRX
SKINDICHT® SVRX, 83mm'ye kadar kablo çapları için EMV versiyonlu metrik, pirinç kablo rakoru
Faydalar
- Büyük kesitli kablolar için EMC versiyonu
- En fazla 83 mm kablo çapları için SKINDICHT® SVRX 105 x 2
Uygulama alanı
- Kablo rakoru düz, pirinçten yapılmış yuvarlak orta destekli DIN 89280'e uygundur.
- Gemi yapımı
- Offshore
- Yüksek güçlü sürücüler
- Rüzgâr enerji santralleri
Not
- EMC kontra somunları (tırnaklı) SKINDICHT® SM-PE / SVRX M24-M56 boyalı, eloksallı veya toz boyalı muhafazalar için talep halinde temin edilebilir
- Daha başka EMC kablo rakorları için, bkz. SKINTOP® MS-SC-M and MS-M BRUSH ve uyumlu kontra somunu SKINDICHT® SM-PE-M
Ürün yapısı
- Ekransız kablo için tip "W" (şekil 1)
- Ekranlı kablolar için Tip "Z" (Resim 2)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Sertifikalar
- DIN 89280
Malzeme
- Gövde: İşlenmemiş pirinç Conta: EPDM
Koruma sınıfı
- IP 56
Sıcaklık aralığı
- -20 °C ile +80 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.