SKINDICHT® SVRN-M
SKINDICHT® SVRN-M, yüksek mekanik stabiliteli ve optimum gerilme önleyicili, altıgen bağlantı parçalı metrik kablo rakoru
Faydalar
- Yüksek mekanik dayanım
- En uygun gerilim azaltma
Uygulama alanı
- Düz anahtar ile hızlı montaj için altıgen rakorlu pirinç kablo rakoru.
Ürün yapısı
- DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
- Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır
Not
- Kullanılacak kontra somunu: SKINDICHT® SM-M
- Örnek sıra tanımlanması:
SVRN-M 12 / 7 / 5
12 = Bağlantı dişi metrik
7 = Fonksiyon dişi PG
5 = F net açıklığı
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat
- Tesisat boyutları
ek T21'de bulunabilir
Talep üzerine
- Uzun bağlantı dişli versiyon temin edilir
Malzeme
- Gövde: nikel kaplı pirinç Sızdırmazlık contası: CR/NBR
Koruma sınıfı
- IP 54
Sıcaklık aralığı
- -20 °C ila +100 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.