SKINDICHT® A-PG/M
Faydalar
- PG erkek dişten metrik dişi dişe kolay geçiş sağlar.
Uygulama alanı
- Muhafazalar
- Endüstriyel konnektörler
- Makineler
Ürün yapısı
- PG bağlantı dişi
Ürün yapısı
- Form A = yüksek
- Form B = düz
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Renk seçeneği
- Açık gri (RAL 7035)
Malzeme
- Polyamid, cam elyafı takviyeli
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ila +100 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.