SKINDICHT® EKU
SKINDICHT® EKU, lokma anahtarı için destek yüzeyli, poliamid, cam elyafla güçlendirilmiş, PG bağlantı dişli genişleticiler
Faydalar
- Mevcut dişli deliklerden daha büyük bağlantı dişleri olan kablo rakorlarının kullanılmasına olanak sağlar
- Bir anahtar ile montaj
- Açık uçlu anahtar için yerleştirme yüzeyi sayesinde mahfaza çizilmez
Uygulama alanı
- Makineler
- Cihazlar
- Muhafazalar
Ürün yapısı
- PG bağlantı dişi
- Birinci rakam: Dış dişli
İkinci rakam: İç dişli
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Renk seçeneği
- Açık gri (RAL 7035)
Malzeme
- Polyamid, cam elyafı takviyeli
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ila +100 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.