SKINDICHT® SHV cone seal
Faydalar
- SKINDICHT® SHV CR, yağa, toza ve suya dayanıklı
- SKINDICHT® SHV FKM yüksek sıcaklıklar için
- SKINDICHT® SHV FKM yağlara, solventlere, asitlere ve kimyasallara karşı dayanıklı
Uygulama alanı
- SKINDICHT® kablo rakorları için sızdırmazlık konisi
Not
- Teslimat mümkün olan en büyük paketleme biriminde (hacimli mallar) yapılacaktır, minimum sipariş miktarı bir paketleme birimidir
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000451
- ETIM 5.0 Sınıf Tanımı: kablo fiş sızdırmazlık konisi
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000451
- ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Kablo takma manşonu
Renk seçeneği
- CR: siyah
FKM: kırmızı
Malzeme
- CR
FKM
Sıcaklık aralığı
- CR: -20°C ila +80°C
FKM: -20°C ila +200°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.