SKINDICHT® SNR

SKINDICHT® SNR, kıvrılmalara karşı yüksek koruma için kıvrılma önleyici kovanlar

Ürün kodu Dış/iç PG boyutuMaks. kablo çapı mmMin. kablo çapı mmAdet / Paket
SKINDICHT® SNR
52001970
7/ 5.053,5100
52001980
9/ 7.075,5100
52001990
11/ 7.075,5100
52002000
11/ 9.097,5100
52002010
13.5/ 9.097,5100
52002020
13.5/ 11.0119100
52002030
13.5/ 13.01311100
52002040
16/ 13.01311,5100
52002050
16/ 15.01513100
52002060
21/ 15.01513,550
52002070
21/ 17.0171550
52002080
21/ 19.0191750
52002090
21/ 20.0201850
52002100
29/ 20.0201825
52002110
29/ 23.0232125
52002120
29/ 25.0252325
52002130
36/ 26.0262325
52002140
36/ 30.0302725
52002150
36/ 33.0333025
52002160
36/ 35.0353225
52002170
42/ 35.0353210
52002180
42/ 38.0383510
52002190
42/ 40.0403610

Faydalar

  • Alternatif kıvrılma koruması

Uygulama alanı

  • SKINDICHT® kablo rakorlarında kıvrılmaya karşı gelişmiş koruma için kıvrılma dayanımlı sızdırmazlık konileri.

Not

  • Teslimat mümkün olan en büyük paketleme biriminde (hacimli mallar) yapılacaktır, minimum sipariş miktarı bir paketleme birimidir

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000451
  • ETIM 5.0 Sınıf Tanımı: kablo fiş sızdırmazlık konisi

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000451
  • ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Kablo takma manşonu

Renk seçeneği

  • Siyah

Malzeme

  • CR

Sıcaklık aralığı

  • -20 °C ile +80 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.